Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

clever.EMS na bázi cleverwatt GmbH

clewatt podporuje společnosti v digitální transformaci jejich energetického managementu dvojím přístupem:

Za prvé, software cleverwatt automaticky vygeneruje hloubkovou zprávu o optimalizaci, odhalí stávající neefektivitu a identifikuje konkrétní potenciál úspor.

Za druhé, platforma inteligentních wattů poháněná umělou inteligencí inteligentně řídí flexibilní energeticky náročná aktiva, aby výrazně snížila náklady na energii prostřednictvím optimalizovaného přesunu zatížení založeného na datech.

Proč Inteligentní řízení flexibilních energetických aktiv?

Clever.ems umožňuje malým a středním podnikům snižovat náklady na energii a připojit se k novému trhu s energií prostřednictvím víceúčelové optimalizace výrobních a spotřebních aktiv. Je snadno nastavitelný a pracuje nezávisle na výrobci a umožňuje bez námahy propojit různá zařízení s potenciálem flexibility, jako jsou akumulátorové systémy, topná a chladicí zařízení, infrastruktura nabíjení elektromobilů nebo systémy stlačeného vzduchu.

Schéma systému Energy management

Výhody

  • Snížené náklady na energii: Clever.ems snižuje náklady na elektřinu o > 20% díky víceúčelové optimalizaci. Využívá flexibilní aktiva k současnému snížení vysokých poplatků za síť, snížení průměrné kupní ceny za kWh a zvýšení vlastní spotřeby.
  • Snadná integrace heterogenních aktiv: Clever.ems umožňuje nastavení plug-and-play nezávislé na výrobci. Platforma rychle integruje různá flexibilní aktiva, což zákazníkům umožňuje využít (dříve nepřístupný) plný potenciál flexibility pro optimalizaci.
  • Využijte flexibilitu na straně poptávky: Přístup k DSR je nyní důležitější než kdy jindy. Umožňuje malým a středním podnikům snížit náklady na energii a udržet si konkurenceschopnost na globálním trhu a zároveň je zásadním stavebním kamenem pro to, aby energetická transformace naší společnosti skutečně fungovala.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Optimalizace baterie C&I

Clever.ems umožňuje výrobcům baterií nabídnout svým zákazníkům C&I také víceúčelovou optimalizaci integrací wutg Clever.ems. Tímto způsobem výrazně klesá návratnost investic baterií v segmentu C&I. Navíc umožňuje společnou optimalizaci s dalšími aktivy flex.