Proč Capital Harness Designer Essentials?
Software Capital Harness Designer Essentials poskytuje grafické prostředí pro vytváření výkresů svazků a tvarovek. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je vytváření návrhů postrojů snadné.
Zrychlete konstrukci kabelového svazku a eliminujte zpoždění zjištěná v tradičních konstrukčních procesech
Rychlé nasazení, abyste dosáhli svých cílů
Použijte jednotlivě nebo jej nasaďte s Capital Wiring Designer Essentials, což umožňuje bezproblémově proudit data návrhu kabeláže do přidružených návrhů svazků, aby se snížilo úsilí a minimalizovalo se riziko chyb. Ověřujte návrhy pomocí integrovaného elektrického chování a automatizace návrhu s výběrem součásti.
Navrhujte s důvěrou
Integrujte elektroinstalace, kabelové svazky a mechanické návrhy podporované počítačem, abyste podpořili opětovné použití, koherenci dat a spolupráci mezi doménami. Automatizujte generování tabulek konektorů, drátů a spojů. Vypočítejte délky drátu, zahrňte hodnoty doplňku/knockoffu svorky a konektorů. Integrujte návrh kabeláže a kabelového svazku pro import vodičů, konektorů a spojů. Zadní anotace délek drátů. Používejte vestavěné inteligentní knihovny pro komponenty a symboly.
Automatizujte reportyAutomaticky generujte zprávy o výrobě svazků, včetně kusovníků a seznamů řezů.
Monitorujte metriky pro včasnou korekci
Pomocí analýzy můžete zachytit problémy na začátku procesu návrhu, kde jsou nejméně časově náročné a nákladné na jejich nápravu.
Automatizujte úkolyAutomaticky vyplňovat tabulky konektorů při přidávání vodičů, výběru svorek a generování tabulek vodičů.
Zrychlete proces návrhu postrojeImplementujte výkonný automatický volič dílů, který automaticky konfiguruje a vybírá svorky, těsnění a vodiče pro každý konektor, včetně povolenek pro přídavné a knockoffy. To eliminuje hlavní zdroj problémů nalezených v tradičním procesu návrhu.
Rychlé generování dokumentaceJakmile je svazek dokončen, použijte výkonné funkce hlášení k vygenerování dokumentace potřebné pro výrobu. Zprávy jsou automaticky generovány přímo z návrhového výkresu, což zajišťuje rychlé a přesné informace. To může výrazně zkrátit dodací lhůty výroby a zabránit výrobním chybám.
Použití flexibilních možností rozvržení formulářové deskyVyužijte rychlé grafické rozvržení a inženýrství návrhů svazků a formovacích desek. Nakreslete svazky bez měřítka nebo plné velikosti pomocí možností rozvržení formulářové desky.
Zvyšte příjmy
Snadné nasazení nástroje do stávajících procesů a prostředí. Návratnost investic je obvykle dosažena za méně než 12 měsíců.
V případě potřeby lze snadno škálovatVyužijte Balíček Capital Essentials, který je navržen pro rychlé nasazení a snadnou instalaci, k dosažení dramatické návratnosti investic pomocí výkonných funkcí. Používejte nástroje pro návrh a svazky jednotlivě nebo je nasazujte společně. Nechte data návrhu kabeláže plynule proudit do souvisejících návrhů svazků, abyste snížili námahu a minimalizovali riziko chyb. V případě potřeby mohou uživatelé využívat bezproblémové upgrady na celou softwarovou sadu Capital.