Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Camera Health Reporting?

Sledovací systémy čelí rostoucímu tlaku stárnoucích kamer, rostoucí regulační kontrole a omezením reaktivní údržby. Kritické poruchy fotoaparátu často zůstávají bez povšimnutí, dokud není příliš pozdě — zmeškané důkazy a opožděná reakce zvyšují bezpečnostní rizika i rizika dodržování předpisů. Pokud je údržba reaktivní, poruchy jsou zjištěny až po poškození, což vede k nákladným nouzovým opravám, bezpečnostním mezerám a expozici auditu.

Camera Health Reporting od společnosti Siemens posouvá údržbu dohledu z reaktivní na proaktivní a prediktivní. Tato služba umožňuje častější funkční kontroly a kontroly stavu všech kamer, odhaluje problémy s výkonem dříve, než ovlivní bezpečnost nebo dodržování předpisů, a poskytuje automatizované zprávy připravené k auditu s integrovanou anonymizací lidí v souladu s normami GDPR a EN50710. Výsledkem je video monitorovací systém, který je vždy výkonný, kompatibilní a připraven, když na tom záleží nejvíce.

Izometrická ilustrace osoby u notebooku s velkým visacím zámkem a zářícími datovými bloky.

Včasné odhalení problémů

Provádějte zdravotní kontroly na všech kamerách častěji a na vyžádání. Odhalte tiché poruchy a zhoršení výkonu dříve, než se stanou bezpečnostními mezerami nebo riziky dodržování předpisů.

Proaktivně předcházejte poruchám

Identifikujte včasné varovné signály pomocí prediktivní analýzy dříve, než se kamery přepnou do režimu offline nebo zhorší kvalita videa. Proaktivně plánujte údržbu, abyste se vyhnuli nákladným nouzovým opravám na poslední chvíli a snížili rizika prostojů.

Dodržování předpisů bez námahy

Automaticky generujte reporty v souladu s normami GDPR a EN50710 s integrovanou detekcí a anonymizací osob. Eliminujte manuální dokumentaci a rychle reagujte na audity pomocí transparentních záznamů o testování s časovými razítky.

Výstupy

Ikona představující pracovní postupy reaktivního zabezpečení.

Časté kontroly funkčnosti fotoaparátu a stavu

Camera Health Reporting umožňuje provádět kontroly stavu celého fotoaparátu častěji a kdykoli je potřebujete. Namísto spoléhání se na občasné plánované kontroly poskytuje služba pravidelný přehled o stavu kamery s častějším hlášením výsledků testů, což zajišťuje včasné odhalení problémů s výkonem, než ovlivní bezpečnost nebo dodržování předpisů.

Modré překrývající se ikony řečových bublin se symbolem ozubeného kola uvnitř větší bubliny.

Prediktivní testování a údržba

Služba jde nad rámec detekce pomocí prediktivní analýzy k identifikaci včasných varovných signálů před tím, než se kamery přepnou do režimu offline nebo zhorší kvalita videa. To vám umožní proaktivně plánovat údržbu, plánovat opravy dříve, než poruchy narušují provoz, a snižovat rizika prostojů, a přejít od reaktivní k prediktivní údržbě.

Ikona se štítem představující dodržování bezpečnosti bez narušení.

Automatizované hlášení připravené k auditu se zabezpečením ochrany soukromí

Camera Health Reporting automaticky generuje zprávy v souladu s normami GDPR a EN50710. Zabudovaná detekce a anonymizace osob chrání soukromí během zdravotních testů. Ruční dokumentace je eliminována a transparentní záznamy o testování s časovými razítky vám umožní okamžitě reagovat na audity a s jistotou je předávat.