Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Novigo?

Novigo je řešení veřejného oznamování a hlasového alarmu (PA/VA) pro řádnou evakuaci a denní oznámení. Zajišťuje, že zprávy jsou doručovány křišťálově čistě, což umožňuje rychlé a kontrolované evakuace v náročných akustických prostředích. Systém PA/VA nabízí zvýšenou flexibilitu a bezpečnost díky své modulární a redundantní architektuře.

  • Novigo Compact: Novigo Compact 400 a 1000 jsou určeny pro malé až středně velké budovy. Nástěnné hlasové alarmové panely mají maximální výkon až 800 W, respektive 2 000 W.
  • Novigo Modular: S až 24 smyčkami nebo 48 pahýly je Novigo Modular postaven pro velké budovy se složitými požadavky.

Klíčové výhody

Jasně zveřejněte veřejné adresy

Zvuk profesionální kvality a nízká latence vám poskytují křišťálově čistá živá oznámení ve veřejných budovách nebo moderování na živých akcích nebo na vlakových nádražích, letištích nebo nákupních centrech.

V případě potřeby dosáhnete řádné evakuace

V případě nouze mohou předem nahrané zprávy a oznámení adresovat buď celou budovu, nebo pouze ručně vybrané zóny, čímž se zabrání panice a zajistí rychlý a efektivní fázovaný evakuační proces.

Provádějte údržbu bez přerušení

Vzdálený přístup pro údržbu posouvá flexibilitu na další úroveň tím, že umožňuje aktivaci reproduktorových linek pro testování prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. Odstraňování problémů a změny konfigurace provádějte vzdáleně, aniž byste museli restartovat počítač.

Vybrané funkce