Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Asset and Vulnerability Reporting?

Skutečná kybernetická odolnost OT začíná viditelností. Vzhledem k tomu, že hrozby pro provozní technologie v budovách jsou stále sofistikovanější, spoléhat se na předpoklady již není možností. Potřebujete jasné a nepřetržité porozumění tomu, co je ve vaší síti a kde jsou rizika.

Asset and Vulnerability Reporting (AVR) je spravovaná služba, která poskytuje přesně to. Nahrazením pravidelných manuálních snímků reporty sestavenými odborníky vám AVR poskytuje vždy aktuální pohled na vaše prostředky BMS a jejich zranitelnosti, takže slabiny jsou identifikovány dříve, než je lze zneužít. Výsledek: silnější kontinuita, méně slepých míst a jasná cesta k dodržování předpisů.

Služba kybernetické bezpečnosti, muž v počítačové místnosti, zmenšená velikost, ID DAM: ca8843f3-a58d-4605-801b-f0ee5577f301

Snížená plocha útoku a větší transparentnost aktiv

Odstraňte šedý prostor v infrastruktuře budovy. AVR identifikuje nespravovaná OT aktiva a kritická zranitelnost a poskytuje transparentnost potřebnou k odstranění bezpečnostních mezer před tím, než je mohou útočníci zneužít.

Zvýšená provozní odolnost a doba provozuschopnosti

Podporujte odolnost identifikací rizik, která vedou k prostojům v systémech, jako je HVAC a napájení. AVR poskytuje užitečné poznatky potřebné k udržení nepřetržité dostupnosti a splnění závazků SLA prostřednictvím stanovení priorit rizik.

Trvalá shoda a připravenost na audit

Zůstaňte připraveni na audit standardů, jako jsou NIS2 a IEC 62443, a to prostřednictvím pravidelných hodnocení. AVR poskytuje pravidelné vykazování, které snižuje manuální úsilí týmů zařízení a zároveň udržuje jasnou cestu k dodržování předpisů.

Vybrané funkce

Vulnerability Management poskytuje transparentnost ohledně zranitelností vašeho disku SINAMICS

Transparentnost aktiv

Poskytuje jasný a aktuální inventář všech OT aktiv v infrastruktuře budovy. Automatickou identifikací připojených zařízení nahrazuje manuální tabulky náchylné k chybám detailním digitálním otiskem. Služba zachycuje základní technické podrobnosti, jako jsou názvy zařízení, adresy IP/MAC a dodavatelé, aby zajistila, že v šedém prostoru nezůstane žádný majetek skrytý.

GBS ikona

Identifikujte mezery

Detekuje zranitelnosti a problémy s nedodržováním předpisů využitím databází spravovaných odborníky. AVR křížově odkazuje inventář aktiv s více veřejnými zdroji a proprietární databází zranitelností Siemens OT. Tento proces zajišťuje, že bezpečnostní mezery v BMS a technologiích zařízení budou rozpoznány dříve, než mohou být využity, a nabízí transparentní cestu k dodržování předpisů.

DAM Image - SINAMICS - Security integrated: Integrity-check functionality - 2

Reportování shody připravené k auditu

Vytváří dokumentované důkazy v souladu s mezinárodními normami a směrnicemi, jako jsou NIS2 a IEC 62443. Tyto pravidelné zprávy poskytují transparentnost a údaje potřebné pro regulační audity, což výrazně zkracuje čas a manuální úsilí, které týmy zařízení vynakládají na dokumentaci a přípravu shody.

Flexibilní řešení pro přepravu - Icon TIA PORTAL

Interaktivní přístup k portálu

Poskytuje kdykoli přístup k dynamickým přehledům prostřednictvím portálu interakce se zákazníky. Uživatelé mohou třídit a filtrovat data o aktivech a zranitelnostech, aby odvodili konkrétní poznatky, což zajistí, že informace potřebné pro informovaná rozhodnutí o řízení rizik jsou vždy k dispozici a snadno se v nich orientuje.

Tyrkysová ikona cíle se šipkou zasaženou do býčího oka

Upřednostněte akci

Usnadňuje přechod od reaktivního hašení požáru k proaktivnímu řízení rizik tím, že objasňuje, kam zaměřit bezpečnostní úsilí. AVR hodnotí zjištěná zranitelnost na základě jejich závažnosti a potenciálního dopadu na provoz. Kategorizací rizik do jasných úrovní expozice služba umožňuje efektivní alokaci zdrojů k řešení mezer, které představují největší hrozbu pro odolnost.

Doplňující informace

Select...

Zajištění klinické odolnosti pomocí AVR ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví je odolnost otázkou bezpečnosti pacientů. AVR poskytuje viditelnost potřebnou k ochraně kritické infrastruktury, která je základem péče zachraňující život. Identifikací zranitelností v BMS a energetických systémech pomáhá služba předcházet poruchám, které by mohly ohrozit pohodu pacientů nebo poškodit pověst vaší instituce, a zajišťuje bezpečné prostředí, kde péče je na prvním místě.

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Zajištění provozní dostupnosti pomocí AVR v datových centrech

Pro datová centra jsou prostoje přímou finanční ztrátou. AVR poskytuje viditelnost potřebnou k ochraně kritické infrastruktury OT, která podporuje maximální dobu provozuschopnosti. Identifikací zranitelností v energetických a chladicích systémech tato služba zmírňuje rizika pro integritu dat a pověst společnosti, pomáhá operátorům vyhnout se nákladným pokutám SLA a zajistit nepřetržité poskytování služeb.

Datová centra - obálka DSX VR

Zabezpečení inteligentního prostředí kampusu pomocí AVR ve vzdělávání

Moderní kampusy spoléhají na vzájemně propojené systémy pro bezpečnost a učení. AVR poskytuje viditelnost potřebnou k ochraně těchto prostředí, od řízení přístupu až po laboratorní infrastrukturu. Identifikací zranitelností v budovách pomáhá služba zajistit bezpečné, nepřerušované vzdělávací prostředí pro studenty a zaměstnance a zároveň chrání citlivá výzkumná data a institucionální aktiva.

Skupina studentů sedící na travnatém trávníku před akademickou budovou z červených cihel obklopenou stromy.

Optimalizace hodnoty aktiv pomocí AVR v komerčních nemovitostech

V komerčních nemovitostech, výkon budovy přímo ovlivňuje hodnotu aktiv a spokojenost nájemců. AVR poskytuje viditelnost potřebnou k ochraně systémů, které zajišťují bezpečnost a pohodlí cestujících. Identifikací zranitelností v systémech řízení přístupu a HVAC pomáhá služba předcházet poruchám, snižuje provozní rizika a podporuje cíle udržitelnosti a vytváří bezpečné prostředí.

Tři lidé stojící a povídají si na proskleném balkonu před moderní komerční budovou s dřevěnou fasádou.

Ochrana integrity výroby pomocí AVR ve farmaceutickém průmyslu

Ve vědách o živé přírodě je stabilita životního prostředí rozhodující pro kvalitu produktů a dodržování předpisů. AVR poskytuje viditelnost potřebnou k ochraně infrastruktury OT podporující laboratoře a výrobní linky. Identifikací zranitelností v řízení klimatu a výkonu pomáhá služba předcházet nákladným ztrátám šarží a chrání duševní vlastnictví a zajišťuje dodržování přísných regulačních norem.

Mladá žena drží zkumavku