Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

anexio® Data and Information na bázi BN Automation

BN Automation AG je předním poskytovatelem řešení v oblasti automatizace, dat a informačních technologií. Díky našim interdisciplinárním odborným znalostem v těchto technologiích a vysoké úrovni vertikální integrace poskytujeme řešení šitá na míru pro náročné projekty ve vodním, energetickém a průmyslovém sektoru.<br/>Jako zkušený partner — a dlouholetý Siemens Solution and Industry Partner pro vodo/odpadní vody — vytváříme automatizační řešení pro každodenní život tím, že přispíváme k dodávkám čisté pitné vody, zlepšujeme hodnoty vypouštění čistíren odpadních vod, zvyšujeme účinnost elektráren nebo pomáháme zajistit bezpečnou výrobu potravin. Ve prospěch lidí a přírody.

Proč anexio® Data a informace — získávání dat, získání přehledu?

anexio® Data and Information rozšiřuje SIMATIC PCS neo o výkonné řešení pro získávání, zpracování, ukládání a vizualizaci provozních dat.

Vytváří centrální datovou platformu, podporuje analýzu podle DWA-M 260 a umožňuje transparentní vykazování v souladu s normami — např. pro energetické reporty a výpočty KPI. Analýza v reálném čase zlepšuje procesy, snižuje prostoje a poskytuje pevný základ pro informovaná rozhodnutí. Díky integrovanému energetickému managementu (ISO 50001) pomáhá identifikovat opatření pro úsporu nákladů. Jeho flexibilita a rozšiřitelnost umožňují bezproblémovou integraci do stávajících automatizačních systémů.

Klíčové výhody: monitorování v reálném čase, rozhodnutí založená na datech, okamžitá optimalizace procesů, škálovatelnost a nižší náklady díky vyšší efektivitě — plus zjednodušená správa reportů a ověřování.

anexio® — všechny informace na dosah ruky

Výhody

  • Monitorování v reálném čase: Nepřetržitě zachycujte a analyzujte provozní data, abyste okamžitě detekovali odchylky, což vám umožní optimalizovat procesy a zvýšit efektivitu na místě.
  • Rozhodování založené na datech: Interaktivní řídicí panely a živá analýza poskytují rychlé podrobné informace a umožňují vám činit přesná a informovaná rozhodnutí bez prodlení.
  • Automatizovaná optimalizace procesů: Využijte data v reálném čase k automatizaci pracovních postupů, odstranění úzkých míst a neustálému zdokonalování operací pro maximální propustnost.
  • Škálovatelná integrace: Bezproblémová integrace do stávajících automatizačních prostředí a přizpůsobení se vyvíjejícím procesním požadavkům, což zajišťuje škálovatelnost připravenou do budoucna.
  • Compliance a podávání zpráv: Automaticky generujte zprávy vyhovující normám (ISO 50001, DWA-M 260), které splňují regulační předpisy a požadavky s minimálním úsilím.

Vybrané funkce

Case Study

Digitální provoz ve vodárně Schloß Holte

Městská společnost Schloß Holte-Stukenbrock pomocí anexio® digitalizovala sběr a údržbu dat, čímž dosáhla větší transparentnosti, efektivity a dodržování předpisů.

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Žádná podpora aplikace Internet Explorer ≤11

Podporováno Edge, Chrome, Firefox, Safari (nejnovější verze)

Vyžaduje se min. 4 vCPU a 16 GB RAM

1 TB úložiště vyhrazené pro anexio® DB

64bitový systém Windows 10,11, Server 2016—2022

Pracovní režim povinný pro všechny systémy