Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System na bázi Base sistemas y suministros

Base Sistemas podporuje průmyslovou digitální transformaci prostřednictvím pokročilých řešení automatizace a řízení energie. Navrhujeme a integrujeme systémy DCS, PLC a SCADA, průmyslové sítě a elektrické panely, které umožňují monitorování v reálném čase a optimalizaci procesů. Naše zkušenosti zahrnují projekty mikrosítí integrujících skladování vodíku, větru, solární energie a také iniciativy výzkumu a vývoje zaměřené na zachycování, efektivitu a dekarbonizaci CO₂.

Proč Pokročilé řízení a simulace pro průmyslové energetické systémy?

Base Sistemas poskytuje komplexní integraci pro komplexní průmyslové a energetické projekty. Propast mezi návrhem procesu a provozem překlenujeme kombinací SIMATIC PCS 7/PCS neo s vysoce věrnou simulací pomocí SIMIT a GPROMs. Naše nabídka zajišťuje maximální efektivitu, kybernetickou bezpečnost nativní IoT a pokročilé řízení energie prostřednictvím řídicích jednotek SICAM Microgrid, což snižuje technická rizika a zrychluje čas uvedení na trh.

Neobdržel žádnou odpověď

Výhody

  • Snižování rizik prostřednictvím Virtual Commissioning:
    Před výstavbou detekujeme 100% logických chyb ve virtuálním prostředí. To eliminuje nejistotu v nových technologiích a zkracuje skutečné hodiny testování na místě o 35— 45%, což výrazně urychluje čas uvedení na trh.
  • Provozní kontinuita a dostupnost:
    Zaručujeme provozní dostupnost vyšší než 98% prostřednictvím redundantních řadičů S7-410H a decentralizované periferie SIMATIC CFU. Usnadňujeme proaktivní údržbu prostřednictvím pokročilé digitální prediktivní diagnostiky.
  • Energetická účinnost a optimalizace OPEX:
    Naše pokročilé řídicí strategie upravují nastavené hodnoty v reálném čase na základě kinetiky procesu. Tím se maximalizuje výkon a účinnost zachycování uhlíku a zároveň minimalizuje spotřebu paliva nebo energie a optimalizuje ekonomickou rovnováhu elektrárny.
  • Odolná energetická nezávislost:
    Mikrosítě založené na SICAM umožňují bezpečný přechod do ostrovního režimu během selhání externí sítě. Zajišťuje napájení kritických zátěží, řídí rovnováhu mezi generací a poptávkou a udržuje stabilitu napětí a frekvence.
  • Zabezpečené vzdálené inženýrství:
    S využitím webových prostředí, jako je PCS neo, poskytujeme vzdálenou podporu a nepřetržitou optimalizaci bez cestování. Personál může být vyškolen na vysoce věrných simulátorech identických se skutečným závodem, což zajišťuje křivku učení bez fyzických rizik.

Vybrané funkce

Case Study

Neobdržel žádnou odpověď

V-cal: Digitalizace zachycování uhlíku

Průkopnická implementace vakuové smyčky vápníku pro zachycování CO2 v keramických tavicích pecích. Používá Digital Twin (GPROMS+Simit) a PCS neo ke zkrácení doby uvedení do provozu o 40%.

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Inženýrství DCS (PCS 7)

Plnohodnotná integrace řídicího systému DCS pro elektrárnu na biomasu využívající SIMATIC PCS 7.