Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

MSSQL Connector na bázi Axtesys

Jsme inovativní technologická společnost specializující se na vývoj softwaru a bezproblémovou integraci komplexních rozhraní. Od koncepce a implementace až po průběžnou údržbu vyvíjíme robustní a škálovatelná softwarová řešení přesně přizpůsobená individuálním potřebám našich klientů. Zaměřujeme se na optimalizaci digitálních systémů našich partnerů prostřednictvím efektivních procesů výměny dat a propojení mezi systémy, čímž jim poskytujeme zásadní konkurenční výhodu. S našimi hlubokými technickými znalostmi a agilním přístupem, podporujeme digitální transformaci vpřed.

Proč MSSQL Connector?

Konektory axtesys SQL propojují zařízení Siemens Industrial Edge s podnikovými databázemi SQL Server, čímž eliminují potřebu vlastních řešení. Podporují až 1 000 datových bodů a více souběžných připojení na instanci aplikace a škálují se tak pro celopodnikové použití. Robustní vyrovnávací paměť ukládá až 1 000 datových bodů během ztráty sítě s automatickou synchronizací, jakmile se připojení obnoví. Snadné nastavení pomocí Siemens Common Configurator zkracuje implementaci a snižuje technické úsilí. Globální konektivita s intervaly tepu od 10 ms do 500 hodin podporuje různé případy použití. Díky zkrácení času na projektování, snižování rizik spojených s vlastním nastavením a uvolněním zdrojů zrychluje MSSQL Connector výrobcům čas na dosažení hodnoty a umožňuje podnikovou integraci při zachování místního zpracování dat.

Zabezpečení obrazu

Výhody

  • Pokročilá ochrana dat: Inteligentní mechanismus ukládání do vyrovnávací paměti automaticky ukládá až 1000 datových bodů během přerušení připojení a přenáší je po obnovení připojení, čímž zajišťuje integritu kritických produkčních informací s konfigurovatelnými frekvencemi tepu od 10 ms do 500 hodin.
  • Zjednodušený proces konfigurace: Plná integrace se společností Siemens Common Configurator eliminuje složité postupy nastavení a umožňuje technikům konfigurovat až 1 000 datových bodů a více databázových připojení pomocí známých rozhraní, což výrazně zkracuje dobu nasazení.
  • Škálovatelnost připravená pro podniky: K dispozici až pro 3 databázová připojení s podporou až 4 typů databází na zařízení Edge, což umožňuje nákladově efektivní škálování od pilotních projektů po implementaci na více pracovištích při zachování konzistentního výkonu.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...
Produkce s nulovými vadami díky integraci dat

Produkce s nulovými vadami díky integraci dat

Integrujte data výrobní linky se systémy řízení kvality, abyste zajistili sledovatelnost součástí a včasnou detekci závad. Obousměrná výměna dat umožňuje úpravy parametrů v reálném čase na základě metrik kvality, zatímco funkce ukládání do vyrovnávací paměti zajišťují nulovou ztrátu dat během výrobních procesů.

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (nutný pro konfiguraci konektorů)