Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

RFID Card Readers (Siemens) na bázi AUTEC

AUTEC je dlouhodobým partnerem SI v oblasti řízení přístupu, záznamu času a bezpečnostních systémů. Cílem společnosti Autec se připojit k našemu ekosystému a doplnit prvky portfolia, které jsou již k dispozici ve vlastní nabídce, o ty, které budou prodávány pod jejich značkou. Patří sem například mobilní přihlašovací údaje spravované na místě, pokročilé dveřní ovladače a čtečky karet RFID. <br/><br/>AUTEC spolupracuje s partnery OEM, instalátory a systémovými integrátory. To jim umožňuje reagovat na specifické požadavky a potřeby globálních zákazníků a nabízet řešení na míru. <br/><br/>Celkově je AUTEC nejen poskytovatelem produktů a řešení, ale také partnerem při vývoji a implementaci jednotlivých konceptů.

Proč Čtečky karet RFID, NFC a BLE?

Naše čtečky RFID, NFC a BLE jsou k dispozici ve verzích čtvercových, příčelových a displejových pouzder a lze je použít při řízení přístupu, záznamu času, času a docházky a aplikacích systému vniknutí. K dispozici jsou různé varianty pro vnitřní (IP54), venkovní (IP65), vandalismus (IK10) a integrace do interkomů (Siedle, Behnke atd.) a spínacích systémů (Jung, Gira atd.). Zařízení jsou připojena k řadiči dveří přes sériovou datovou linku (RS485) a komunikují šifrovaně protokolem SecuCrypt® nebo OSDP™ V2 (volitelně s vlastním klíčem). Jsou také vybaveny manipulačním kontaktem. Čtečky podporují 13,56 MHz technologie MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant a HID iCLASS. Volitelně je lze použít pro mobilní aplikace Access s BLE a/nebo NFC.

Příčle stříbrná

Výhody

  • Konfigurace a aktualizace firmwaru pomocí softwaru (OSDP™ V2 a SecuCrypt®)
  • Zásuvka SAM pro speciální bezpečnostní požadavky (Secure Access Module)

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady