Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

antrumX na bázi Antrum

Antrum nabízí revoluční přístup k DCV pomocí centrálního monitorování vzduchu, které zajišťuje špičkové proudění vzduchu v případě potřeby a šetří energii, když tomu tak není. Nikdy nebylo snazší dosáhnout rovnováhy mezi bezpečností a úsporou energie - nebo více prospěšné pro váš konečný výsledek.

Proč Centralizované monitorování proudění vzduchu pro bezpečnost a úsporu energie?

Změny vzduchu jsou zásadní pro zdraví a bezpečnost budov. Energetická účinnost je nezbytná pro váš konečný výsledek. S Antrum si mezi nimi nemusíte vybírat. Náš centralizovaný systém monitorování vzduchu poskytuje špičkový průtok vzduchu, když je to potřeba, a šetří energii, když není - pomocí jediného zařízení monitoruje více kontaminantů až v 15 prostorech a porovnává je všechny s referenčním kanálem pro skutečnou diferenciální kontrolu.

Výhody

  • Vylepšená bezpečnost: Zvyšuje bezpečnost přímým měřením nečistot v místnosti a jejich izolací od kontaminantů přiváděného vzduchu. Antrum automaticky upozorní BMS při překročení prahových hodnot, což umožňuje optimalizované větrání, které snižuje riziko expozice a zabraňuje hromadění/hromadění kontaminantů.
  • Úspora energie: Mnoho výzkumných zařízení dosahuje minimálně dvouleté návratnosti s Antrum. Snížením zbytečného větrání spotřebovávají zařízení méně energie a výrazně snižují emise skleníkových plynů.
  • Zjednodušená údržba: Antrum snižuje celkové náklady na vlastnictví o 45% — 60% během 20 let. Naše řešení využívá 6% zařízení požadovaných tradičními nástěnnými senzory, využívá jednu pohyblivou část a umožňuje kalibraci až 16 míst za méně než 60 sekund, což výrazně zjednodušuje údržbu.
  • Snížení kapitálových nákladů: Antrum poskytuje vynikající výkon při 50% nákladů na konkurenční řešení. Umožňuje také rozmanitost laboratorních výfukových plynů a pomáhá koncovým uživatelům snížit počáteční kapitálové výdaje na mechanická zařízení.
  • Lepší rozhodování: Antrum poskytuje jasnou vizualizaci a interpretaci údajů o ventilaci tím, že přeměňuje složité informace o ventilaci na použitelné poznatky, které umožňují týmům zařízení sebevědomě vyvážit bezpečnost a úspory energie.

Vybrané funkce

Case Study

Vědec pracující v laboratoři

Společnost pro biomedicínský výzkum spolupracuje s Antrum

Přední společnost zabývající se biomedicínským výzkumem prováděla projekt zlepšení nájemců ve stávající budově biologických věd v Kalifornii a potřebovala dodržovat státní energetický kodex, hlava 24.

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Řízení poptávky Ventilace ve farmaceutické výrobě

V rámci nového dokončovacího centra nasadila společnost AntrumX® se svým laboratorním řídicím systémem VAV v kritických prostorách. Ve spojení s AntrumEye® systém monitoroval 10 000 čtverečních stop, poskytoval údaje o kvalitě ovzduší v reálném čase a dosáhl 40% snížení potřeby větrání bez ohrožení bezpečnosti.

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty