Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT na bázi AG Solution

Jsme významným hráčem v Evropě v různých průmyslových odvětvích, jako jsou farmacie, potraviny a nápoje, zelená energie, hromadné skladování, úprava vody a zpracování odpadů.<br/>Vytváříme přidanou hodnotu implementací řešení průmyslovým společnostem, což jim umožňuje dosáhnout provozní dokonalosti. Podporujeme je v dlouhodobých partnerstvích, poskytujeme znalosti a zkušenosti pro jejich potřeby automatizace a digitalizace.

Proč Škálovatelný řídicí systém a Digital Twin?

Společně se společností Siemens zajišťujeme, aby naši zákazníci mohli učinit tento další krok v řízení procesů efektivním a hladkým způsobem. Pomocí SIMIT, simulační platformy integrované do SIMATIC PCS neo, můžeme vytvořit Digital Twin procesu. Operátoři budou vyškoleni simulací různých scénářů bez ovlivnění skutečného výrobního procesu. AG Solution je jedním z průkopníků implementace systému Neo jako jeden z prvních integrátorů na světě a ve farmacii.

„Implementace řídicího softwaru SIMATIC PCS neo nám umožní poznat systém z první ruky,“ říká Juan Palma, Regional Process Automation Leader ve společnosti AG Solution Group. „To nám dává obrovskou výhodu, protože jsme jedním z prvních integrátorů na světě, kteří byli vyškoleni a máme zkušenosti s novým řídicím systémem Siemens,“ dodává.

Výhody

  • Lepší použitelnost, spolupráce, inženýrská integrace, hyperkonektivita
  • Simit: 50% rychlejší než tradiční migrace 80% úspora času při uvedení do provozu
  • Méně prostojů a rizik díky testování optimalizace offline a školení obsluhy

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty