Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner na bázi Additive Marking

Additive Marking je váš odborný partner pro úplnou sledovatelnost komponent a produktů. KONEC 2-KONEC. Naše softwarová sada nabízí obrovskou rychlost dekódování při skenování čárových kódů pomocí „DPM Scan Pro“, automatizovanou serializaci 2D kódů, které mají být označeny, laserem označeny nebo dokonce vytištěny 3D, a jednu z nejsofistikovanějších platforem pro vytváření, správu a sdílení pasu digitálního produktu. Velmi řízený API eliminujeme datová sila, automatizujeme pracovní postupy a zajišťujeme dodržování předpisů. Všechny moduly jsou vytvořeny pro flexibilní integraci na míru, např. pro interakci se systémy ERP a MES. Díky více než 39 letům kombinovaných odborných znalostí v oblasti aditivní výroby nabízíme také poradenství a školení na míru, abychom odemkli transparentnost, efektivitu a hodnotu napříč vaším digitálním dodavatelským řetězcem.

Proč Inteligentní skenování čárových kódů v průmyslových výrobních prostředích?

DPM Scan Pro je určen manažerům kvality, výrobním inženýrům a logistickým profesionálům ve výrobním prostředí, kteří vyžadují přesnou sledovatelnost součástí v reálném čase.
Tradiční čtečky čárových kódů se často potýkají s přímým značení dílů (DPM) na složitých površích, což vede k datovým mezerám, ručním chybám a neefektivitě pracovních postupů sledovatelnosti.
DPM Scan Pro to řeší tím, že poskytuje vysoce výkonnou aplikaci pro iOS a Android optimalizovanou pro skenování kódů DPM s mobilními zařízeními. Bezproblémově se integruje do systémů ERP/MES, což umožňuje okamžitý přístup k datům serializovaných dílů, digitálním produktovým pasům a sledování v reálném čase.
Hodnota zákazníka se měří snížením chyb při skenování, zlepšenou efektivitou pracovního postupu, bezproblémovou integrací dat a vylepšenou sledovatelností produktů v celém dodavatelském řetězci.

Podrobnosti o produktu na obrazovkách notebooků a telefonů

Výhody

  • Přesné a spolehlivé skenování DPM: Optimalizováno pro náročné povrchy a prostředí, DPM Scan Pro zajišťuje konzistentní a vysoce přesné skenování přímého označení dílů pomocí standardních mobilních smartphonů a tabletů.
  • Bezproblémová integrace systému: Aplikace se bez námahy integruje s ERP, MES a dalšími systémy sledovatelnosti prostřednictvím API, což umožňuje tok dat v reálném čase a eliminuje chyby ručního zadávání dat. Může být dokonce integrován jako obvyklý snímač čárových kódů emulací klávesnice.
  • Vylepšená sledovatelnost a efektivita pracovního postupu: Podporuje serializaci dílů, aktualizace stavu a přístup Digital Product Passport — zjednodušuje operace, zlepšuje dodržování předpisů a umožňuje úplnou sledovatelnost od začátku do konce. Pouhým skenováním mohou uživatelé volat externí služby, jako je Verified-by-GS1.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Zjednodušení sledování komponentu na úrovni výrobních prostor

V mnoha výrobních prostředích automobilového průmyslu, letectví a elektroniky jsou komponenty označeny přímo pomocí DPM, aby byla zajištěna trvalá identifikace a sledovatelnost. Tyto značky jsou notoricky obtížné skenovat pomocí standardních čteček čárových kódů, zejména při špatném osvětlení nebo na drsných površích.