Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Abeeway Robust Manageable Beacon na bázi Actility

Actility - jako spoluvynálezce technologie LoRaWAN® a zakládající člen LoRa Alliance - je světovým lídrem v širokoúhlých sítích (LoRaWAN) pro internet věcí (IoT). Actility poskytuje průmyslová řešení konektivity, která umožňují efektivní a spolehlivou komunikaci mezi zařízeními IoT. Technologie Actility umožňuje zařízením přenášet data na velké vzdálenosti s minimální spotřebou energie, což je ideální pro různé aplikace, jako je např. sledování majetku.<br/>Dceřiná společnost Actility Abeeway se zaměřuje na geolokační řešení pro sledování objektů, lidí nebo zvířat, uvnitř i venku, včetně zón Atex.

Proč Manipulovatelný maják LoRaWAN - kryt IP68/IK08?

Tento inovativní robustní maják lze konfigurovat prostřednictvím BLE pomocí mobilní aplikace Abeeway a spravovat bezdrátově pomocí jakékoli sítě LoRaWAN, takže dohled (např. stav baterie) a konfiguraci lze centralizovat. Jiskrově bezpečný design podporuje přísné požadavky zóny IECEx/ATEx 0, včetně rizik plynů i prachu. Díky podpoře standardu Bluetooth® 5.0 jsou majáky kompatibilní se všemi oblíbenými smartphony a tablety.

KLÁŠTER (3)

Výhody

  • Podpora pro eddystone /iBeacon/Altbeacon/Quuppa beacon
  • Vodotěsný kryt (IP68); odolný proti nárazům (IK08)
  • Monitorování teploty a stavu baterie
  • Rádio LoRaWAN® třídy A

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty