Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINUMERIK CNC robotika?

CNC řízená robotika umožňuje chytřejší cestu k automatizaci. Jediná platforma SINUMERIK snižuje technické úsilí, zjednodušuje integraci a eliminuje tření při práci s více systémy. To znamená stabilní rozhraní, snadnější uvedení do provozu a předvídatelný výkon v celém pracovním prostoru robota. Poskytuje vyšší dostupnost stroje, konzistentnější kvalitu a pracovní postupy, které mohou snadno zvládnout stávající odborníci vyškolení na CNC.

Seznamte se s robotem pro obráběcí stroje SINUMERIK

V čele CNC Robotics stojí SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - nejpřesnější obráběcí robot na světě. MTR kombinuje revoluční koncepci pohonu s pokročilým řízením pohybu SINUMERIK. Díky tomuto průlomu jsou aplikace s vysokou silou, včetně obrábění oceli, proveditelné v robotické buňce.

Průlomový výkon

Absolutní přesnost dráhy byla zvýšena o více než 200 % a zároveň došlo ke zvýšení produktivity až o 40 %.

Zvýšená tuhost

Vyšší dynamická tuhost v celém pracovním prostoru umožňuje náročné obrábění oceli s vysokou zpracující silou.

Rozšířená aplikační pole

Případy, které vyžadují vysoce přesnou aplikaci (i bez zpracující síly), jako je aditivní výroba (AMF), inkoustový tisk, laserové řezání a řezání vodním paprskem, těží z těchto úspěchů.

Vybrané funkce

Discover how others use CNC Robotics

Nejčastější dotazy

Projít si zdroje

Důležité odkazy

Uvolnění dodávky | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Projděte si související produkty