Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Průmyslový AI-Insights-Super Hero-2560x1440
DIGITÁLNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Tři klíčové poznatky Industrial AI pro výrobu v USA

Autor: Chris Stevens, prezident Siemens Digital Industries

Nedávno jsem hovořil na sympoziu Automotive Insights Symposium Federální rezervní banky v Chicagu a zahájil jsem své zasedání jednoduchou otázkou:

„Kolik z vás mluvilo o AI v posledních několika dnech - jak ji institucionalizovat nebo jak ji aplikovat?“
Téměř každá ruka vystřelila přímo nahoru. Tato reakce hovoří hodně o tom, kde je dnes výroba. AI je všude v konverzaci, ale chybí jasnost jak aby to bylo skutečné na podlaze továrny. Vzrušení je skutečné, stejně jako nejistota.

Výrobci se snaží pochopit, co umělá inteligence znamená pro jejich provoz, jejich pracovní sílu a Systémy již provozují své továrny.

Při hledání tohoto porozumění jsou tři klíčové věci, které nejčastěji slyším, když výrobci mluví o umělé inteligenci. To jsou kritické body této stále důležitější konverzace s umělou inteligencí - a díky vzájemnému rozhovoru se toho hodně naučíme.

Za prvé: Pochopení problému, který musíte vyřešit pomocí AI
Bez ohledu na odvětví chtějí společnosti skočit přímo k technologii. Chtějí vědět, co s tím mohou dělat a co pro ně může udělat.

Naprosto chápu. AI, digitální dvojčata a automatizace jsou vzrušující. Ale úplně první místo, kam musíme jít, je mnohem méně honosné:

V první řadě chceme pochopit problém, který se snažíte vyřešit. A pak chceme pochopit proces. Továrny nejsou vždy prostředím na zelené louce. Stroje dnes běží. Lidé si dnes udržují produktivitu. Nezvyšujete hodnotu ignorováním této reality.

Když tedy mluvíme o budoucích továrnách nebo adaptivní výrobě, konverzace vždy začíná:

  • Jak to děláš? dnes?
  • Kde ztrácíte čas, kvalitu nebo flexibilitu?
  • Jaký problém ve skutečnosti záleží na podnikání?

Teprve potom má technologická diskuse smysl.

To je také místo, kde se propojování skutečného a digitálního světa stává nezbytným. Digitální dvojčata umožňují výrobcům modelovat procesy a ověřovat změny prakticky před dotykem fyzického prostředí. Inženýrské a provozní týmy mohou zkoumat vylepšení s mnohem menším rizikem, protože digitální prostředí odráží chování skutečného procesu.

Tento proces nenahrazuje digitální twin. Pomáhá to optimalizovat.

Průmyslová inteligence dosáhla bodu obratu. Analytika, strojové učení a umělá inteligence se již neomezují pouze na offline analýzu. Jsou aktivní během provozu, předpovídají údržbu, optimalizují propustnost a navrhují úpravy v reálném čase.
Chrisem Stevensem, Prezident Digital Industries, Siemens

Za druhé: AI funguje nejlépe, když rozumí celé továrněVýrobci neubližují palubním panelům, ale hladoví po přehledech.

To však není problém s umělou inteligencí. To je kontextový problém. Průzkum inteligentní výroby zjistil, že 70 procent respondentů uvedlo, že jsou bohatí na data, ale blokátorem provozního pokroku číslo jedna byla kvalita dat. Stejnou zprávu slyším napříč farmaceutickými výrobky, CPG a automobilovým průmyslem. Ačkoli se tato odvětví drasticky liší, problém s daty zůstává stejný.

Když výrobci mluví o AI v dílně, často říkají:

„Chci jít ke stroji a zeptat se: 'Jaká byla moje výroba dnes? Proč to kleslo o deset procent?“ AI funguje optimálně pouze tehdy, když chápe, jak do sebe zapadají všechny kusy továrny. Stroje, procesy a výrobní toky jsou spojeny v řetězci příčiny a následku. Motor pohání pohon, pohon pohybuje robotem, robot podporuje výrobní linku a linka přispívá k celkovému výkonu zařízení.

Když jsou tyto vztahy mapovány a kontextualizovány, umělá inteligence může interpretovat provozní chování namísto pouhého hlášení nezpracovaných čísel. Řídicí panely vám mohou ukázat, co se stalo, ale kontext ukazuje, proč se to stalo. To je to, co umožňuje akční rozhodnutí.

Za třetí: Orchestrace je výhodou další úrovně
Většina továren je dnes směsicí generací, s moderním softwarem vrstveným na desítky let automatizace, vybavením od různých dodavatelů a procesy zdokonalenými v průběhu let. Nahrazení všeho není realistické. Skutečná příležitost spočívá v organizování toho, co již existuje.

Průmyslová inteligence dosáhla bodu obratu. Analytika, strojové učení a umělá inteligence se již neomezují pouze na offline analýzu. Jsou aktivní během provozu, předpovídají údržbu, optimalizují propustnost a navrhují úpravy v reálném čase

Ale jak se inteligence škáluje, zvyšuje se i složitost. Více systémů, včetně plánovacích nástrojů, optimalizačních modulů, prediktivních modelů a aplikací pro podporu operátorů, často běží současně. Jednotlivě fungují dobře, ale bez koordinace mohou konfliktovat, vytvářet nestabilitu a nutit lidi řešit problémy v reálném čase.

Výsledkem není příliš velká automatizace. Je to automatizace bez koordinace.

Orchestrace to řeší. Působí jako řídící vrstva a vyrovnává inteligentní systémy během živého provozu a zajišťuje, že akce zůstanou v souladu s provozními omezeními. Umožňuje výrobcům inovovat s umělou inteligencí a přitom spoléhat se na osvědčené průmyslové modely pro udržení bezpečnosti, stability a disciplíny.

Uvedení umělé inteligence do praxe umožňuje inovace
Zaměřením na problém, přidáním kontextu k datům a organizováním inteligentních systémů mohou výrobci překonat humbuk umělé inteligence a proměnit jej ve skutečný provozní dopad. Společnosti, které to zvládnou správně, nejen optimalizují výkon, ale také vytvoří základ pro další vlnu průmyslových inovací.

Návštěva Siemens abychom viděli, jak pomáháme výrobcům zavádět umělou inteligenci do provozu.

Publikováno: 20. března 2026