Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Dodatečná montáž dává spřádacím strojům nový život

Safilinův závod ve Szczytně dal nový život starému spřádacímu stroji. Dodatečná montáž zařízení pomohla snížit náklady, zvýšit efektivitu a bezpečnost výroby a zlepšit pracovní komfort.

Safilin, společnost kombinující francouzský kapitál s polskými odbornými znalostmi, vyrábí výrobky na bázi lnu a konopí, včetně přízí používaných v oděvech, nábytku, technických textiliích, potravinářství, automobilovém průmyslu a mnoha dalších průmyslových odvětvích. Společnost také vyrábí rovings pro kompozitní materiály, stejně jako motouzy a kroucené příze pro různé aplikace. V Polsku provozuje Safilin výrobní závody v Miłakowě a Szczytně. Na druhém místě je umístěna jak mokrá spřádací mlýna, tak česací zařízení. Závod produkuje přibližně 2 000 tun hotových výrobků ročně. Pro mokré spřádání používá stroje PM88, běžně označované jako PM. Tyto stroje jsou v provozu od roku 1982, což znamená, že běží více než 40 let. V rámci své průmyslové strategie se společnost rozhodla prozkoumat alternativy ke svému stávajícímu vybavení a využít své hluboké procesní znalosti k vybudování konkurenční výhody ve výrobě lněné příze. Ve snaze co nejlépe využít svých stávajících aktiv zahájil manažerský tým program modernizace, jehož cílem je dát stroji PM druhý život a zároveň jej přejmenovat na PZ-KA. Rozhodnutí modernizovat stárnoucí stroje umožnilo automatizaci procesů a vizualizaci výrobních parametrů v reálném čase, což vedlo ke zlepšení provozní efektivity a významným úsporám nákladů. Klíčovým faktorem úspěchu bylo vytvoření komplexního projektového týmu, který sdružuje specialisty Safilin z různých oborů, kteří aktivně přispěli k iniciativě.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

Spřádací stroj PM88 po modernizaci. Dodatečná montáž zařízení pomohla snížit náklady, zvýšit efektivitu a bezpečnost výroby a zlepšit pracovní komfort.

Alternativou k dodatečnému vybavení byl nákup strojů z Číny. Vybrali jsme si však modernizaci, protože zařízení, které je v současné době k dispozici na trhu, nezaručuje požadovanou úroveň kvality nebo produktivity. Kromě toho jsou jeho náklady vyšší než renovace a modernizace našeho stávajícího strojního parku. Doba návratnosti nového stroje by přesáhla osm let, zatímco u dodatečného vybavení je to méně než dva roky. Proto se modernizovaná PZ-KA stala součástí strojního parku spřádacího oddělení,“
říká Jan Słowiński, ředitel závodu Safilin Szczytno.

Komplexní proces zpracování lnu

Proces spřádání lnu zahrnuje kreslení a současné kroucení chemicky ošetřeného rovingu, tj. Předem zpracovaného a mírně zkrouceného lněného plátku specifikované lineární hustoty.

V zařízení Szczytno se spřádání provádí metodou mokrého spřádání. Na rotující rám je umístěna pohyblivá cívka, kde začíná proces „přípravy spřádání“. To zahrnuje průchod putování vodní lázní udržovanou při teplotě 18—22 °C a poté řadou vodítek, které umožňují postupné a kontrolované odvíjení,
vysvětluje Aleksandra Kaszubowska, procesní inženýrka ve společnosti Safilin.

V kolejní fázi je nepodřízený, který je prokazatelný, až po celou dobu. Při použití mezi jednotlivými napájecími zdroji a volnými zdroji dochází k dalšímu zapínání, které se nepodaří přenášet a rozebírat tento proces přebírání. Zpětná záložka je dále uvedena na záložce, která je zapsána na konci září. Abyste se připojili k optickému výhybku a přesnosti, měli byste ovládat přesnost, skrývání, rozdělování a několik dalších parametrů. Je to možné v plné míře po dodatečné montáži, automatizaci procesních procesů a přechodu na monitorování.

Počáteční stav před modernizací

Stroj PM88 sestával ze tří hlavních komponent: elektrické skříně, mechanické skříně a pracovního modulu. Mechanická skříň byla navržena tak, aby přenášela hnací sílu prostřednictvím systému ozubených kol, řetězů a řemenů. Ve skutečnosti byl celý mechanismus, skládající se z přibližně 50 komponent, především čelních ozubených kol, poháněn jediným elektromotorem.

Toto řešení ztěžovalo změnu parametrů stroje, protože vyžadovalo ruční zásah, včetně výměny ozubených kol ke změně převodových poměrů. Kromě toho musely být použity mechanické seřizovací komponenty, jako je rohatkový mechanismus pro řízení cyklického pohybu. To vyžadovalo přesné nastavení nastavení a prodloužilo dobu potřebnou k přizpůsobení stroje nové produktové řadě,
vzpomíná Aneta Siemak, vedoucí oddělení spřádání.

Kromě toho některé součásti hnacího ústrojí, jako jsou hřídele a sestavy ložisek, nebyly řádně přizpůsobeny provozním podmínkám stroje, což vedlo k častějším poruchám a poruchám, které ovlivnily spolehlivost a provozuschopnost stroje,„dodává Krzysztof Ogonowski, hlavní strojní inženýr v oddělení spřádání.

Elektrický systém konvenčního stroje PM88 obsahoval pouze minimální počet komponent potřebných k napájení řídicího systému a pohonů. Celý řídicí schéma stroje se vejde na jeden list. “To bylo způsobeno omezenou funkčností stroje,„vysvětluje Aneta Siemak.

Hlavní motor poháněl všechny součásti stroje, včetně podávacích válců, tažných válečků a oscilačního mechanismu kroužkové kolejnice,„dodává.

Motor byl napájen přímo ze sítě 3 × 400 V. Počet detekčních zařízení, konkrétně koncových spínačů, byl omezen na potvrzení koncových poloh mechanických mechanismů. Řídicí systém vykonával pouze základní funkce: spuštění, zastavení a dokončení cyklu.

Safilin - Dodatečná montáž - Případová studie - 03

Před modernizací byla mechanická skříň navržena tak, aby přenášela energii systémem ozubených kol, řetězů a pásů. Celý hnací ústrojí byl poháněn jediným elektromotorem.
Dodatečná montáž dala stroji nový život. V rámci procesu modernizace byla mechanická skříň přepracována a přizpůsobena pro instalaci servomotorů.

Změny po modernizaci

Práce na projektu modernizace začaly v květnu 2023 a pokračovaly až do července 2024. Celá mechanická skříň byla přepracována a přizpůsobena pro instalaci servomotorů. Během modernizace bylo vyměněno několik komponent, včetně ozubeného ústrojí, který byl nahrazen servopohonnými systémy. Ložiskové sestavy a hnací hřídele byly také upraveny tak, aby fungovaly za nových podmínek. Tyto změny umožnily přesné nastavení provozních parametrů stroje a výrazně zlepšily celkový výkon.

Díky servomotorům již není potřeba manuálního zásahu do pohonu, což eliminuje požadavek na výměnu ozubených kol. Parametry stroje jsou nyní nastaveny pomocí PLC řadiče. Kromě toho máme plný přehled o každém parametru v každé pracovní části stroje, což umožňuje rychlou a snadnou rekonfiguraci nastavení a optimalizaci výrobního procesu,„říká Maciej Rusinek, hlavní energetický inženýr společnosti Safilin.

Optimalizovali jsme trvanlivost klíčových součástí přenosu energie, jako jsou ložiska, hřídele a další sestavy, což výrazně zlepšilo spolehlivost celého systému,„dodává Kamil Baran, strojní inženýr společnosti Safilin.

Snížení počtu mechanických součástí také usnadnilo údržbu tím, že poskytuje lepší přístup ke kritickým dílům, což výrazně zkracuje prostoje. Celkově tato vylepšení přispěla k vyšší efektivitě stroje a vyšší provozní spolehlivosti.

Po modernizaci zahrnuje elektrický systém stroje PM88 komponenty sladěné s koncepcí upravených pohonných systémů a také nové funkce zavedené pro splnění požadavků výroby. Tato řešení jsou založena na technologiích Siemens, které splnily očekávání společnosti Safilin a ukázaly se jako ideální pro projekt modernizace stroje,„vysvětluje Jakub Chojnacki, Senior Technical Support Specialist společnosti Siemens.

Hlavním hnacím prvkem zůstává asynchronní motor; nicméně, jeho funkce byla omezena na pohon vřeten. Díky specializovanému designu motoru SIMOTICS GP (VSD) a modulárního frekvenčního měniče SINAMICS G120 byly jeho výkonové schopnosti výrazně vylepšeny. Zbývající komponenty pohonu odpovědné za procesně specifické funkce využívají servopohony SINAMICS S210 v kombinaci s vysoce výkonnými, vysoce dynamickými synchronními servomotory SIMOTICS S-1FK2 s permanentním magnetem a převodovkami SIMOGEAR 2KJ.

Počet fyzických ovládacích prvků na ovládacím panelu byl snížen na nulu přenesením všech ovládacích funkcí na panel HMI. Zbývají pouze fyzické ovládací prvky připojené k bezpečnostnímu systému, jmenovitě tlačítka nouzového zastavení a ovládací prvky resetu bezpečnostního obvodu,„vysvětluje Wiktor Bartko, specialista na automatizaci ve společnosti Safilin.

Nové řešení je také vybaveno funkcí vypnutí sítě, která automaticky odpojí podpůrné médium, konkrétně vodu a stlačený vzduch, když je stroj vypnut. Mezi další funkce patří automatické doplňování vody v žlabu stroje a automatické chlazení elektrických i mechanických skříní. Celý řídicí systém je řízen spolehlivým řadičem řady Siemens S7-1500 pracujícím ve spojení s panelem HMI.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

Elektrická rozvaděč před modernizací.

Case study - 07 img 02

Elektrická rozvaděč po modernizaci.

Automatizace, která zvyšuje produktivitu a bezpečnost

Díky dodatečné montáži byla také výrazně zvýšena bezpečnost provozu stroje. PZ-KA je nyní vybaven novým bezpečnostním systémem navrženým v souladu s požadavky stanovenými v procesu hodnocení rizik. Stroj byl mimo jiné vybaven standardními tlačítky nouzového zastavení typu hub.

Bezpečnostní systém je pod dohledem programovatelného bezpečnostního relé řady SIRIUS 3SK2. Kromě základní funkce nouzového zastavení byla také implementována funkce požadavku na odemknutí, která umožňuje bezpečné zastavení stroje,„říká Ewelina Radomska, specialista na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Bezpečné zastavení pohonů stroje lze dosáhnout také pomocí bezpečnostních obvodů a bezpečnostních funkcí integrovaných do servopohonů a měniče kmitočtu. Tyto funkce pracují na základě signálů generovaných bezpečnostním relé, což umožňuje rychlou reakci v nebezpečných situacích. Současně, zatímco se výrazně zlepšila bezpečnost, zvýšila se také produktivita stroje.

Náhradní díl pro SINAMICS G120 odpovídá za brzké otáčení. Zastavená technika 87Hz volá na vyřazení závitového válce při rychlosti až 2610 ot/min, což zajišťuje maximální počet otáček při otáčkách až do 12 tisíc ot/min. Stanowy to je 173%
Maciej Rusínek, hlavní energetický inženýr, Safilin
Safilin - Dodatečná montáž - Případová studie - 10 img

Operátorský panel před a po modernizaci.

Automatizace je řízena Siemens CPU integrovaný do řadiče SIMATIC S7-1500, která koordinuje provoz servopohonů a dalších součástí stroje. Mezi jeho funkce patří synchronizace rychlostí pohonu a procesů, jakož i řízení elektromagnetických ventilů a ventilačních systémů. Ovládací panel TP1200 Comfort HMI, na oplátku, řídí základní funkce stroje. Umožňuje diagnostiku systémových komponent včetně pohonů a zajišťuje kontrolu a monitorování procesních parametrů. Panel také vizualizuje klíčová provozní data, jako je úroveň naplnění cívky, na kterou je příze navinuta.

Panel HMI zobrazuje délku navinuté příze měřenou v metrech a také dobu trvání procesu. Umožňuje obsluze upravit aktuální nastavení procesu na základě výsledků laboratorních testů a generuje polohové grafy pro servopohon s kruhovou kolejnicí,„vysvětluje Wiktor Bartko.

Dosažení optimální produkce

Projekt modernizace strojů zahrnoval širokou škálu činností souvisejících s technologickou integrací a implementací nových IT řešení. Primárním cílem této části projektu bylo vytvořit systém schopný digitálně shromažďovat výrobní data, zpracovávat je a analyzovat za účelem optimalizace výrobních procesů.

Shromážděná data umožňují znovu vytvořit úplný obraz o provozu stroje, což nám umožňuje identifikovat potenciální problémy, naplánovat nápravná opatření a zlepšit provozní efektivitu. Zaznamenává se více než 120 parametrů stroje, z nichž nejdůležitější jsou otáčky vřetena, oscilace kroužkové kolejnice, rychlost posuvu a rychlost dodávky,„říká Jan Słowiński.

Kromě toho jsou monitorovány provozní doby stroje a prostoje, což umožňuje posoudit efektivitu procesu a spotřebu energie, což zase podporuje efektivní řízení nákladů. Shromažďují se také údaje o objemech výroby, kvalitě produktů a tvorbě odpadu. Na technologické úrovni se digitální výměna dat se strojem provádí pomocí komunikačních protokolů a API Modbus. Modbus poskytuje spolehlivé připojení k řídicím zařízením, zatímco API umožňují flexibilní integraci s jinými IT systémy. Kombinací těchto dvou technologií je možné shromažďovat data v reálném čase a přenášet konsolidované zprávy na servery pro další analýzu.

V rámci projektu byly aplikační servery nakonfigurovány tak, aby shromažďovaly živá produkční data. Přenos dat je zjednodušen prostředím orchestrace procesů Node-RED, které umožňuje automatizaci datových toků mezi různými systémy. V kombinaci s nástrojem pro plánování cron nám poskytuje úplnou flexibilitu při definování, kdy a jak jsou informace přenášeny. Všechna shromážděná data stroje jsou uložena v databázi SQL,„vysvětluje Maciej Chudziński, Software Engineer ve společnosti Safilin.

Závěrečnou fází implementace IT byl vývoj systému vizualizace dat v Power BI. Tato platforma umožňuje vytvářet interaktivní reporty a analytické řídicí panely, které uživatelům poskytují jasné a dynamické poznatky o výkonu výroby. Tyto vizualizace podporují identifikaci problémů a usnadňují rozhodování založené na datech.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

Klíčovým prvkem projektu byli lidé, kteří se na něm podíleli. Jak zdůrazňuje Jan Słowiński, bez jejich odhodlání a odbornosti by modernizace PM88 nebyla možná.

Výhody retrofitu

Výsledky dosažené modernizací PM88 byly tak úspěšné, že závod plánuje dodatečné vybavení dalších strojů. Podle předpokladů projektu se očekává, že návratnost investic bude dosažena za něco málo přes jeden rok. Mezi další výhody patří zvýšená provozní bezpečnost a výrazné zlepšení pracovních podmínek díky snížení hladiny hluku z 94 dB na 89,5 dB. Zlepšila se také kvalita hotového výrobku, zejména pokud jde o pevnost a rovnoměrnost příze. Díky implementovaným IT řešením jsou nyní v Power BI průběžně sledovány ukazatele kvality příze.

Finanční přínosy pramení především z nižších výrobních nákladů na příze, kterých bylo dosaženo přibližně 19% zvýšením produktivity strojů. V absolutních číslech vzrostla průměrná produkce ze 176 kg denně na 209,5 kg za den.

Automatizační systém, postavený na řadiči SIMATIC S7-1500, flexibilní nastavení procesních parametrů prostřednictvím HMI a nepřetržité sledování spotřeby energie, včetně ukazatele kWh/kg, pomohly závodu ve Szczytně dosáhnout významného snížení nákladů. Rozhodnutí Safilin investovat do modernizace a pozitivní výsledek projektu ukazují, že tento přístup je nejen přínosný pro životní prostředí, ale také ekonomicky životaschopný pro společnost,„zdůrazňuje Sławomir Kalita, obchodní manažer společnosti Siemens Polska.