Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Modernizace zkušební stanice FAMUR Gearo

Projekt realizovaný společností Siemens v reakci na nové požadavky trhu

Modernizace zkušební stanice v divizi FAMUR Gearo, která je součástí Grenevia SA, umožnila zvýšit její kapacitu z 1,8 na 5,4 MW a přeměnit ji na univerzální testovací zařízení převodovek schopné provozu při plném zatížení 5,4 MW a dočasném přetížení 8,1 MW, při minimalizaci spotřeby energie z elektrické sítě. V důsledku toho vznikla jedna z největších zařízení tohoto typu ve střední a východní Evropě, která umožňuje jak rozvoj nabídky služeb, tak budování výrobních kapacit v sektoru větrné energie.

Projekt realizovaný společností Siemens ve spolupráci s technologickými partnery a týmem klienta byl dokončen za méně než rok, zatímco investice této třídy obvykle trvají dva až tři roky. Díky integrovanému koncepčnímu přístupu a práci multidisciplinárního týmu byl celý proces výrazně zkrácen, aniž by byla ohrožena kvalita a bezpečnost řešení.

Výchozí bod

Změna obchodního modelu

Realizace projektu byla přímo spojena s obchodní transformací společnosti Grenevia. Jak společnost rozšířila své aktivity v sektoru větrné energie, začala budovat schopnosti na podporu celého hodnotového řetězce - od servisu a testování až po vývoj vlastních produktových řešení. V této souvislosti se FAMUR Gearo stalo klíčovým kompetenčním centrem pro segment větrných převodovek.

S rostoucími technologickými ambicemi bylo nutné vytvořit infrastrukturu umožňující pokročilé zatěžovací testování převodovek. Stávající zkušební stanice s výkonem 1,8 MW nebyla navržena pro tak širokou škálu aplikací a omezovaly možnosti dalšího vývoje.

„Rozšíření testovací stanice není jen technologickým skokem vpřed, ale také jasným signálem, že FAMUR Gearo neustále posiluje svou pozici v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Zvyšující se testovací schopnosti umožňují rozvíjet servisní operace a připravit se na výrobu vlastních větrných převodovek s vyšší kapacitou,“
- zdůrazňuje Paweł Majcherkiewicz, viceprezident správní rady FAMUR SA, odpovědný za rozvoj segmentu FAMUR Gearo.

Case Study FAMUR Gearo - 2 img
Realizace projektu

Integrace kompetencí a efektivní práce

Rozsah modernizace zahrnoval několik oblastí současně: pohonné systémy, mechaniku, automatizaci a rozsáhlou technickou infrastrukturu včetně chladicího systému. Společnost Siemens byla zodpovědná za návrh a integraci celého řešení a úzce spolupracovala s partnery dodávajícími klíčové komponenty.

Zásadní význam měla organizace práce a přístup k realizaci projektu. Namísto tradičního, roztříštěného modelu byl vytvořen integrovaný tým, který zahrnoval všechny potřebné kompetence — od mechanického návrhu a elektrických systémů až po automatizaci a chlazení. Tento přístup umožnil provádět práce paralelně, výrazně zkrátit rozhodovací cesty a snížit počet iterací návrhu, což za standardních podmínek může prodloužit časové osy projektu o mnoho měsíců.

Na realizaci projektu se podíleli i technologičtí partneři. Motory byly dodávány společností Innomotics, chladicí systém zajišťovala Sigma, zatímco v oblasti mobility a flexibility stanice (speciální kabelový nosič) hrála klíčovou roli spolupráce s Igus.

„Klíčem byla organizace práce. Měli jsme všechny kompetence v rámci jednoho týmu a byli jsme schopni pracovat paralelně. To nám umožnilo vyhnout se opakovanému předávání projektu mezi různými společnostmi a urychlilo celý proces realizace,“
vysvětlil Marcin Nowicki, Key Account Manager ve společnosti Siemens Poland.

Projekt byl také přirozeným pokračováním předchozí spolupráce společnosti Siemens se společností FAMUR, která umožnila zkrátit fázi přípravy a lépe přizpůsobit řešení potřebám klienta.

„Naše zkušenosti a dřívější spolupráce se společností FAMUR nám umožnily velmi dobře porozumět požadavkům projektu a navrhnout řešení, které bude odpovídat konkrétním provozním potřebám,“
zdůrazňuje Tomasz Lazar, vedoucí zákaznických služeb společnosti Siemens Polska.

Technické řešení

Flexibilita namísto jediného provozního scénáře

Výsledkem projektu bylo nejen zvýšení kapacity stanice, ale především změna její funkčnosti. Instalace byla navržena jako univerzální testovací prostředí schopné pracovat s různými typy převodovek. Ústředním prvkem řešení byl modulární pohonný systém SINAMICS S120, který umožňuje přesné řízení provozu systému a reprodukci skutečných provozních podmínek převodovky.

Důležitou novinkou projektu byl speciální kabelový nosič pro motor o výkonu 5,4 MW, vyvinutý společně společnostmi Siemens a Igus za podpory FAMUR Gearo. Stanice byla vybavena pohyblivým zkušebním motorem o hmotnosti několika tun, který bylo možné přemístit uvnitř zkušebního stojanu bez nutnosti odpojování instalace.

„Klíčem bylo vytvořit řešení, které umožní testování různých typů převodovek bez nutnosti pokaždé přestavby zkušebního stánku. Díky pohyblivému motoru trvá změna konfigurace jen několik minut, „poznamenal Marcin Nowicki.

Největší výzvou se ukázal být vývoj metody pro dodávku energie do takového systému. Ve standardních řešeních jsou kabely této kapacity statické (trvale instalované) a nejsou určeny pro pohyb. Spolupráce se společností Igus umožnila vyvinout vlastní řešení — systém kabelových nosičů v nestandardní konfiguraci, který umožňuje bezpečný pohyb celého zařízení.

Tento prvek - kombinace pohyblivého mechanického systému s vyhrazeným řešením pro správu kabelů - představuje jeden z nejinovativnějších aspektů projektu a odlišuje jej od ostatních instalací tohoto typu.

V rámci modernizace dosáhla stanice jmenovitého výkonu 5,4 MW při 1470 ot/min, se schopností plynule upravovat jak otáčky, tak hodnoty zatížení tak, aby odpovídaly specifickým parametrům testovaných převodovek. Důležitým rysem zařízení je jeho schopnost zvládnout přetížení až 150% jmenovitého točivého momentu, což umožňuje testování převodovek s výkonem až 8,1 MW. To zase umožňuje nejen renovovat převodovky ze sekundárního trhu, ale také vyrábět nové pro použití v moderních větrných turbínách.

Projekt byl dokončen v lednu 2026. Hodnota smlouvy mezi společnostmi Siemens a Grenevia činila téměř 3,5 milionu EUR hrubé.

FAMUR Gearo-02-1280x720
Význam projektu

Širší investiční kontext

Modernizace testovací stanice byla součástí širšího investičního programu společnosti Grenevia, realizovaného s podporou finančních prostředků EU. Projekt v hodnotě přes 68 milionů PLN a spolufinancovaný téměř 21 miliony PLN zahrnoval rozvoj technologických zařízení a kompetencí v odvětví větrné energie.

V této souvislosti se zkušební stanice stala jedním z klíčových prvků infrastruktury umožňujících další rozvoj podnikání. Umožnilo rozšířit rozsah testování, zkrátit dobu provádění servisních projektů a vytvořit základ pro rozvoj interní výroby.

Z pohledu společnosti Siemens tento projekt prokázal důležitost řešení šitých na míru, zejména v oblastech, kde standardní technologie nesplňují složité průmyslové požadavky. V takových případech je hodnota vytvářena nejen samotnou technologií, ale také integrací kompetencí a spoluprací mezi partnery, kteří společně rozvíjejí nové přístupy ke stávajícím výzvám.