Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Vizuální reprezentace futuristického průmyslového metaverze postaveného na dnešních technologiích.

Industrial Metaverse zítřka

Skutečný a digitální svět se každým dnem stále více sbližují. Přesto myšlenka Industrial Metaverse stále zní jako sci-fi: virtuální svět, ve kterém můžeme v reálném čase interagovat s fotorealistickými digitálními dvojčaty našeho skutečného světa založenými na fyzice.

Vznikající průmyslový metaverz

Vstupte do světa, kde se pixely a realita spojují — prozkoumejte zjištění naší zprávy o průmyslovém metaverse, vytvořené společně s MIT Technology Review.

Akční snímek aut v tunelu, zobrazující rozmazané, zakřivené čáry.

Digitální reprezentace našeho světa, která nejenže vypadá jako skutečná věc, ale také se chová přesně jako on, protože digital twin integruje všechna data fyzického objektu v celém jeho životním cyklu. Jistě, zatím neexistuje žádný plnohodnotný Industrial Metaverse. Ale již používáme mnoho technologií, které budou v budoucnu definovat Industrial Metaverse. Patří mezi ně 5G, umělá inteligence, špičkové technologie a zejména digitální dvojčata. Na krátké cestě kolem světa, od Berlína do Londýna do Nanjingu, již můžete navštívit místa, která nám dnes poskytnou pohled na budoucnost.

Nanjing: Digitální nativní továrna

V Nanjingu, Siemens postavil digitální původní rostlina. Ještě před nalitím prvního betonu byl výkon elektrárny simulován pomocí digital twin. To pomohlo vyhnout se malým a velkým chybám při plánování, které by v minulosti stály spoustu peněz a - často mnohem horší - spoustu času.

Například plánovací tým dokázal během virtuální kontroly spatřit lakovací stroj bez řádného větrání. Ve skutečném světě by to způsobilo spoustu potíží. Přesto stačilo jen několik přetahování během fáze návrhu, aby se dostal na vhodnější místo.

V každodenním provozu se nyní digitální twin používá k optimalizaci závodu prostřednictvím neustálé zpětnovazební smyčky mezi probíhající výrobou a simulací. Výhody této digitální továrny jsou měřitelné: Výrobní kapacita se zvýšila o 200% a produktivita o 20%

Factory workers in a metaverse environment built on today's technologies.

Londýn: Předvídající umělá inteligence

A futuristic city train is traveling through a cityscape with advanced technology and a metaverse theme.

V Londýně Siemens zaručuje technickou dostupnost až 100% pro Železniční trať Thameslink — se silou umělé inteligence.

Každý týden se vyhodnocuje 9 milionů údajů o výkonu celého vozového parku. Díky tomu mohou inteligentní vlaky téměř intuitivně předvídat, zda a kdy jsou nutná údržbová opatření — a pak nezávisle iniciovat odpovídající pracovní příkazy. Digitální inteligence tak drasticky snižuje zrušení a zpoždění vlaků a pomáhá zlepšit spokojenost zákazníků.

Berlín: Rozvoj virtuálního města pro Siemensstadt²

V Berlíně společnost Siemens využívá technologii digital twin k vytvoření městské čtvrti, která bude 100% CO2 neutrální a 100% bezbariérová. Říká se tomu Siemensstadt „Náměstí„.

Společně se společností Bentley Systems zahájila společnost Siemens vytvořením holistického digital twin. Toto dvojče využívá nejen data o tvarech budov a uspořádání ulic; ale také, toto dvojče bude využívat data o spotřebě energie a dopravě v reálném čase. Jak jej lidé začnou používat a nazývat to svým domovem, okres se může optimalizovat a stát se efektivnějším a životaschopnějším každý den.

Posouváme digitalizaci na další úroveň

Technologie digital twin společnosti Siemens již více než deset let pomáhá zákazníkům ve všech průmyslových odvětvích zvyšovat jejich produktivitu. Dnes Siemens nabízí nejkomplexnější digitální twin založené na fyzice v oboru. Nejenže to vypadá jako skutečná věc, ale také se chová jako skutečná věc: představuje přesné funkce a chování ze systému v reálném světě. Jak se produkt chová, když ho protřepeme, zahřejeme nebo na něm spustíme náš software? Dvojče vám to řekne. Není to animace, je to skutečná simulace skutečného světa.

Další krok: posunout kombinaci skutečného a digitálního světa na novou úroveň. Siemens a NVIDIA uzavřely partnerství umožnit Industrial Metaverse. Jako první krok v této spolupráci se společnosti plánují připojit Siemens Xcelerator, otevřená digitální obchodní platforma a NVIDIA Omniverse™ pro vytváření fotografických realistických digitálních dvojčat založených na fyzice. To zákazníkům poskytne vysoce pohlcující zážitek a umožní jim rozhodovat se v reálném čase a s větší důvěrou s více zapojenými lidmi než kdykoli předtím — což nás stále více přiblíží k Industrial Metaverse.