S Designcenter X NX Value Based Licensing neboli token-licencováním jsou všechny doplňkové moduly pro Designcenter X NX v „fondu tokenů“. Tyto doplňkové moduly obsahují funkce, které nemusí být zahrnuty v základních funkcích vaší základní licence sedadla. Například Designcenter NX Immersive Explorer a Designcenter NX Immersive Designer jsou doplňkové moduly, které jsou dostupné výhradně prostřednictvím token-licencování.
Přístup k doplňkovým modulům Designcenter X NX pomocí funkce Designcenter X NX Value Based Licensing:
- Vaše společnost si může zakoupit pevné množství tokenů. Jedná se o plovoucí licence, takže celý váš tým může sdílet tokeny. Na našich webových stránkách prodáváme Designcenter X NX Value Based Licensing v žetonové balíčky po 50.
- Každý přídavný modul spotřebovává definovaný počet tokenů, když jsou v provozu. Jakýkoli jmenovaný uživatel ve vaší společnosti může přistupovat k libovolnému doplňkovému modulu Designcenter X NX ve fondu tokenů a používat jej, pokud nepřekročíte kombinovaný počet tokenů, který jste zakoupili. Jednoduše klikněte na požadovanou aplikaci v Designcenter X NX a odhlásíte doplňkový modul s tokeny.
- Když ukončíte Designcenter X NX nebo přestanete používat doplňkový modul, přidělené množství tokenů se vrátí do celkového fondu společnosti. To vytváří bezproblémový systém přihlášení a odhlášení.
Příklad funkce Designcenter X NX Value Based Licensing v práci:
Je tu tým, který vytváří digitální dvojče pro kávovar. Tým se skládá ze čtyř inženýrů, z nichž každý má licenci pojmenovaného uživatele pro Designcenter X NX Design Standard plus celkem 100 žetony v bazénu. Inženýr jeden a dva se přihlásí v 9:00 ráno. První inženýr potřebuje 17 tokeny pro Designcenter NX Draw Shape pro přidání loga kávových zrn do exteriéru a k dokončení úkolu potřebuje dvě hodiny. Inženýr dva musí použít algoritmické modelování Designcenter NX k vytvoření vizuálního zájmu o násypku na kávová zrna. Algoritmické modelování Designcenter NX vyžaduje 25 žetony a odjezd bude trvat zhruba dvě hodiny 58 žetony zůstaly ve fondu tokenů.
Inženýr tři potřebuje přístup k Predictoru výkonu, aby analyzoval výkon mechanismu lisování kávy. I když to bude vyžadovat 89 tokeny z fondu, inženýr jeden a dva dokončili své úkoly, což vedlo k přidání tokenů zpět do fondu. A konečně, inženýr čtyři potřebuje Animation Designer, aby vytvořil marketingový materiál pro interní mechanismus. To vyžaduje 24 tokenů, ale je třeba to provést po dokončení analýzy Predictoru výkonu, což znamená, že mohou počkat a získat přístup k plně zásobenému fondu tokenů.