SIMATIC PC-based

Soluciones flexibles y versátiles para la automatización basada en PC

Con la automatización basada en PC, Ud. puede implementar aplicaciones y soluciones que superan con creces las funciones de un controlador clásico. Los productos basados en PC de SIMATIC le ofrecen una plataforma flexible e innovadora con disponibilidad a largo plazo que le dan una ventaja local al enfrentar los desafíos de la fábrica digital para sus máquinas y plantas.

Manténgase informado:
Manténgase al día con las últimas novedades relacionadas con el TIA Portal
Subscribe to newsletter
image
SIMATIC Rack PCs

Rack PC de Siemens: perfecto para aplicaciones industriales

SIMATIC Rack PC le ofrece el rendimiento adecuado del sistema incluso para aplicaciones exigentes. Se pueden extender de forma rápida y flexible y gracias a un sofisticado diseño industrial y funciones integradas de diagnóstico y mensajes, están disponibles y son fáciles de mantener. Las opciones de PC para aplicaciones de servidor industrial ofrecen mayor rendimiento, disponibilidad y seguridad de datos.

image
SIMATIC Box PCs

PC industriales compactas de Siemens - para instalación cerca del proceso

Nuestras compactas y robustas SIMATIC Box PC le ofrecen un alto rendimiento en un espacio reducido. Son robustas y están diseñadas para un rango de temperatura extendido, lo que les permite ser instaladas directamente en el gabinete de control, la solución ideal para el procesamiento o visualización de datos a nivel de proceso y de máquina.

image
SIMATIC Panel PCs

Una combinación robusta y potente de PC industrial y panel de operador

Los SIMATIC Panel PC son ideales para tareas de visualización directamente en la máquina o en la planta. Combinan una PC industrial y un panel de operador y cumplen una variedad de requisitos gracias a una gran familia de dispositivos. Todos los SIMATIC Panel PC son impresionantes por su robustez, rendimiento y brillante pantalla.

image
Monitores Industriales SIMATIC y Clientes Ligeros

Monitores LCD confiables y extremadamente robustos de Siemens

Hay numerosas áreas de aplicación para monitores industriales y clientes ligeros: ya sea como un dispositivo de escritorio para mantenimiento, como una unidad incorporada para consolas de control, o como una solución de visualización y control basada en PC que requiere una configuración espacialmente separada del panel del operador y la PC o servidor industrial. SIMATIC Industrial Monitors y Thin Clients siempre le ofrecen la solución óptima: como producto independiente o también con varias estaciones de control.

image
SIMATIC Industrial Tablet PC

La tablet para su rutina industrial diaria

El Tablet PC SIMATIC ITP1000 ofrece el rendimiento de las PC industriales SIMATIC en formato de tablet. Con esta tablet, siempre estará acompañado por un asistente poderoso que está listo para enfrentar cualquier desafío diario. Con muchas funcionalidades prácticas y un alto rendimiento de CPU comparable al nivel de muchos portátiles, hace que su trabajo sea más rápido y más flexible.

image
Dispositivos SIMATIC para requisitos especiales.

Dispositivos basados en PC para requisitos especiales de Siemens

Los productos SIMATIC para PC también cumplen con los requisitos especiales de robustez, seguridad, higiene y movilidad: protección EX con frentes de acero inoxidable para la industria de alimentos y bebidas, totalmente a prueba de polvo y a prueba de salpicaduras con una carcasa estable de aluminio para su instalación fuera de un gabinete de control, o para uso móvil en la industria.

image
SIMATIC Industrial IoT Gateways

La puerta de enlace inteligente para soluciones industriales de IoT

Con SIMATIC Industrial IoT Gateway, puede implementar fácilmente conceptos de producción orientados al futuro en plantas existentes con máquinas de diferentes fabricantes o en diferentes niveles tecnológicos. La puerta de enlace inteligente armoniza y analiza la comunicación entre las diversas fuentes de datos y reenvía los datos a los destinatarios correspondientes.

image
SIMATIC Software Controller

Software Controller: ser abierto e independiente

Los controladores de software SIMATIC le ofrecen la máxima precisión y velocidad combinadas con la automatización basada en PC, por ejemplo, para máquinas especiales con altos requisitos en términos de rendimiento y funcionalidad. El controlador basado en PC es completamente independiente del sistema operativo y, por lo tanto, aumenta la disponibilidad del sistema.

image
SIMATIC IPC software y accesorios

Herramientas de software, paquetes y componentes de sistema para SIMATIC PC

Los componentes de expansión para productos basados en PC de SIMATIC le ayudan en la configuración, el diagnóstico y la visualización de su automatización basada en PC. Con nuestras herramientas de software, paquetes y componentes de sistema perfectamente coordinados, usted mantiene un control constante sobre el proceso, puede detectar fallas potenciales de manera oportuna y minimizar efectivamente los tiempos de inactividad de la planta.

Opciones de aplicación

Una ventaja de campo local en la fábrica digital

En la fabricación y la producción, la vinculación de la información en todos los niveles corporativos aumenta la demanda de poder de cómputo, funciones y disponibilidad. Con SIMATIC PC, ya puede preparar sus máquinas y plantas para los desafíos de la fábrica digital de hoy.

Llegada más rápida a la mejor solución

  • Los componentes probados en el sistema de SIMATIC PC reducen los gastos generales de prueba, validación e integración y acortan el tiempo de comercialización, además de ayudarlo en su funcionamiento.
  • La redundancia (discos duros, servidores y UPS integrados) garantiza una alta disponibilidad del sistema y de los datos
  • El diagnóstico inteligente reduce el tiempo de inactividad y permite el mantenimiento preventivo
  • Un paquete atractivo reduce el costo total de propiedad

Más información

Abierto e independiente

El controlador de software SIMATIC S7-1500 combina los beneficios de los controladores SIMATIC con los beneficios de la automatización basada en PC. Puede implementar fácilmente interfaces para aplicaciones de PC e integrar código de lenguaje de alto nivel con capacidad en tiempo real en su solución, y puede usar las mismas herramientas para ingeniería que con los controladores avanzados SIMATIC S7-1500.

  • Control a prueba de fallas gracias a Safety Integrated
  • Alto nivel de seguridad gracias a la protección de know-how y acceso con Security Integrated
  • Ingeniería fácil de usar en el TIA Portal

Más información

image

Práctico ayudante en la fábrica

  • Lal Tablet PC SIMATIC ITP1000 ofrece el rendimiento de SIMATIC basado en PC en formato de tableta. Este potente dispositivo móvil lo respalda en sus tareas diarias de producción y fabricación, y es robusto y duradero.
  •  
  • Plataforma ideal para adquirir, procesar y transferir datos de acuerdo con requisitos comerciales específicos
  • Admite secuencias en producción, almacenamiento, mantenimiento de planta y servicio de campo
  • Alta disponibilidad gracias a Remote Manager y diagnósticos integrados

Más Información

La información correcta en el lugar correcto

  • Visualización flexible, escalable y potente con SIMATIC WinCC hace que sus secuencias de producción sean transparentes. Le ayuda a optimizar los procesos y aumentar la disponibilidad de sus máquinas y plantas de producción.
  •  
  • Solución de control y monitoreo basada en PC para sistemas independientes a nivel de máquina
  • Paquete básico para visualización, creación de informes y registro y gestión de usuarios, ampliable de manera flexible mediante scripts VB
  • Conceptos de servicio ampliado con operación remota, diagnóstico y administración a través de intranet e Internet en combinación con la comunicación por correo electrónico.

Más Información

SIMATIC IPC647D & IPC847D – Rack PCs for sophisticated automation tasks

Rendimiento para la automatización inteligente

Con conceptos de producción flexibles en la fábrica digital, la gama de tareas de procesamiento de imágenes digitales también crece. Las PC industriales SIMATIC son la plataforma ideal para un procesamiento de imagen industrial rápido y preciso.

 

  • Hardware potente y confiable
  • Inspección de calidad de alto rendimiento, operación de la máquina, identificación de piezas, control de procesos y lectura de códigos
  • Opciones de expansión flexible

Más información:

Transformar datos en información

  • Con SIMATIC IPC y SIMATIC IOT2000, conecta de forma fácil y segura sus plantas existentes con la nube o su IT y así las integra en la fábrica digital.
  •  
  • Plataforma abierta para adquirir, procesar y transferir datos de producción a la nube o TI interna
  • Pasarelas robustas y libres de mantenimiento
  • Servidores industriales confiables

Más Información

Informe técnico :
El rol de la PC Industrial PC en la Digitalización
Descargar ahora

Hecho para la industria

PC industriales para la fábrica digital
Mayor rendimiento, calidad y sustentabilidad con SIMATIC IPC
Descargar folleto

Comience ahora con la automatización basada en PC SIMATIC

Referencias

Aplicaciones exitosas

SIMATIC Industrial PC: ejemplos de aplicaciones concretas

image
image
image

SIMATIC basado en PC para usted

Listo para cualquier requerimiento

SIMATIC PC-based le ofrece una amplia gama de productos perfectamente combinados que le ayudarán a encontrar precisamente la solución adecuada para su automatización basada en PC. Aproveche una relación costo-beneficio óptima y una alta protección de la inversión. Y si tiene alguna pregunta o requisito especial, estaremos encantados de ayudarle en cualquier momento.

¿Alguna pregunta?
Póngase en contacto directamente con un socio de contacto en su región
Encuentra tu contacto personal

News

Mantengase al día

SIMATIC PC combina la continuidad con la innovación. Desarrollamos constantemente nuestra oferta para que pueda participar de manera óptima en el progreso tecnológico y le informe continuamente sobre nuevos productos, actualizaciones y aplicaciones interesantes.