变频器
它就是我们引以为傲的 G120P。西门子 G120P 变频器非常适合于典型商业和住宅暖通空调系统中空气和液体介质的高效控制。通过智能风机和泵控制策略,G120P 相较于传统控制方式,可实现高达 60% 的节能效果,同时减少设备磨损,延长使用寿命并降低维护成本。G120P 配备丰富选件,满足各种需求。
它就是我们引以为傲的 G120P。西门子 G120P 变频器非常适合于典型商业和住宅暖通空调系统中空气和液体介质的高效控制。通过智能风机和泵控制策略,G120P 相较于传统控制方式,可实现高达 60% 的节能效果,同时减少设备磨损,延长使用寿命并降低维护成本。G120P 配备丰富选件,满足各种需求。