Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Meters?

Siemens HVAC 仪表可精确测量和分配办公和住宅建筑中供暖系统、冷却系统和单个散热器的能耗。选择西门子的技术并从中受益:

  • 标准化的 M-bus 和脉冲输出可快速、轻松地集成到楼宇自动化系统中。
  • 能源效率 — 最大限度地提高精度、可靠性和耐用性。

关键优势

远程访问数据

计量产品组合根据您的需求提供各种远程读取系统。这包括自动抄表系统、步入式无线电系统和M-bus系统。

在不使用活动部件的情况下进行测量

西门子种类繁多的热量和热/冷却能量计还包括超声波仪表。它们在测量时没有任何活动机械部件,符合 MID 等级 2。

快速轻松地集成

标准化的 m-bus 和 puls 输出可快速、轻松地集成到您现有的楼宇自动化系统中。

特色功能