Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器

预测性服务

image

智能维护预测未来

基于时间的中断修复维护不再能提供所需的结果。 通过对运行数据进行连续收集和智能分析,数字化开辟了全新的维护方式。 通过这种洞察力,可以预测维护机器与工厂部件的最佳时间。提供了 各种方式,有助于提高机器与工厂的生产力。

联系您附近的西门子专家
联系西门子
提高机器与工厂可用性

最大限度缩短停产时间

西门子可在实施相应战略过程为您提供支持,帮助您避免未经计划的机器与工厂停机。

优化流程效率

优化备件提供和流程质量

西门子可帮助您高效利用优化与降低成本的潜力。

提高能效

削减能源成本

作为您的合作伙伴,西门子将向您展示发现机器与工厂中隐藏的节约潜力并一致性利用这种潜力的方法。

确保正常运行能力

提高系统可用性

获得自动化系统状况的更清晰画面,以作为方案设计、执行更新和维护活动的基础。

提高透明度和质量

全球范围已安装设备的概览

西门子服务让您的全球范围的机器与工厂具有很高透明度,对于机器制造商和最终用户来说,这是真正的附加价值。

投资保护

个性化定制您的而服务包

每个客户都有具体要求,西门子服务包因而也可根据客户的具体要求来量身定制。

采取预测性措施

用于实现更高规划可靠性的服务


工业企业总是在寻找提高其机器与工厂的生产力及效率的方法,从而寻找提高可用性并缩短计划外停产的方法。 在这方面,机器与工厂的智能化使用扮演着重要角色。 西门子预测性服务可将大数据转变为智能数据。 数字化技术的发展可让您洞察机器与工厂的状况,从而在实际问题发生之前,很早就对异常和偏离阈值的情况迅速做出响应。

专业的能源数据管理

能源成本在机器与工厂的运行成本中占绝大部分,这让西门子有充足的理由严格利用所有节约潜力。 但是,您首先需要发现这种潜力。 西门子能源分析服务会让您知道工厂中消耗能源最多的设备。 了解这一点是提高能效的最佳基础。

 

成功案例

工业服务的成功案例

西门子客户如何从预测性服务获益

image
image
image
image

下载

关于西门子预测性服务的其它信息

确信西门子预测性服务为您带来的众多可能性。 了解如何能够利用隐藏的潜力来进一步增强机器与工厂的性能。

联系方式

个性化服务包

西门子专家乐于就如何设计个性化服务包为您提供建议。

联系您附近的西门子专家
联系西门子