可靠供电:确保数据中心的正常运行时间

image

通过全集成能源管理,确保高效、可靠供电,保护关键数据

数据中心必须对有价值的重要数据实施全天候保护。数据中心主要是存储和处理数据,虽然供电不是其核心业务,但电力仍然是数据中心的主要成本因素,且必须尽可能确保 100% 的可用性。为此,需要采用绝对稳定、可靠和高效的供电解决方案,来确保数据中心的运行经济性。通过全集成能源管理,西门子可提供可实现最高可用性和可靠性的全面产品组合,并可根据数据中心的具体需求进行定制,具有优异的能源效率。

数据中心解决方案

确保最高性能

对于绝大多数企业来说,数据中心是面临着大量不同挑战的关键设施。复杂的服务器机房要求有安全的电源,以供制冷设备和空调以 24/7 模式运行。保护关键数据、确保正常运行时间和服务可用性均具备同等重要性。全集成能源管理产品组合可以确保包括全部供电单元、用于实现人员和设备安全性的认证解决方案和具备最高水平的网络安全的完整潮流;除此之外,还可方便地连接楼宇自动化设施,从而可以集成到数据中心的楼宇 IT 系统。

数据中心的主要挑战

当今数据中心存在高风险和复杂的挑战。最大正常运行时间、最高效率、全方位可扩展性。用户负责在最安全的环境中提供全部这些特性。西门子积累了丰富的跨学科专家知识和经验知识。其结果是完善的集成解决方案产品组合和全球性服务。如果您想实现最高性能,西门子可以助您成功。

西门子解决方案:全集成能源管理

数据中心专用解决方案

image

利用最优电源实现高能效和最高可用性

人们对数据中的要求尤其高:数据中心必须始终具备可用性、始终可以保护有价值数据,始终保持数据的可访问性,同时,还必须保持高能源效率。因此,对于电源来说,与这些需求保持同步且实现最高性能和高效消费价值之间的结合具备同等重要性。

 

确保最大正常运行时间和能源效率

数据中心面临着巨大的停机时间最小化和可靠性最大化挑战。为了保护关键数据,必须确保电源的稳定性和可用性。

 

模块化设计,扩展灵活

模块化是一个关键的因素,它容许数据中心的结构随着时间的流逝而进行的扩展和改变。供电系统必须以小的技术、经济和时间成本解决这种挑战。

 

最优潮流

数据中心需要动态扩展。正确的完成这一过程后,其最终结果是可靠地完成电气化和可以用来确保从馈电至用电的不间断潮流的、智能、灵活的电源系统。

 

无缝集成

随着自动化和数字化程度的不断提高,必须前所未有地依赖大数据。这一切的关键在于:数据中心。对于整合维护工业设备、基础设施和楼宇正常运行所需全部信息来说,数据中心是至关重要的。

 

全生命周期合伙伙伴,成功的保证

数据中心运营商寻求具备良好专业技术知识的长期全球合作伙伴,以改进系统设计、提高效率。

 

深入了解西门子的 TIP 产品和服务

了解西门子完整的供电产品组合
TIP 产品组合

成功案例

TIP 在数据中心的成功应用

TIP 是当前正在全球数据中心获得了成功应用的集成式电源解决方案。相关更多信息,请参阅以下参考项目。

 

全球能源效率最高的数据中心的“冷却技术”