能源优化助手:常见问题

这三个目标是结合了相关适应性的要求来覆盖最常见的应用场景。如果不能完全满足您特殊需求的话,请选择其中最符合您情况的目标进行验算,在完成能源优化助手的快速验算后,请与我们的专家联系获取更详细的信息。

这种情况是指用户自身的发电量已经足够,这样就不再需要电网供电。这是,电网连接可以作为备用选项以提高能源供应的安全性。客户的剩余电力可以通过备选电网连接进行出售。

能源优化助手的计算是基于假定的燃气价格、假定的上网电价和电价进行的,因此结合使用这些设备从经济性角度来说是合理的。这样,您就能将剩余电供给电网而获得受益。

业务成本优化的实际结果(降低全年总支出)不会低于现有系统(参考设置)。然而,如果你选择了节能服务合同模式(ESPC)/电力回购协议(PPA)或提高能源供应级别,就会造成成本的增加。

您已经选择了节能服务合同模式(ESPC)/电力回购协议(PPA)或增加供应的安全行,这样会引起成本增加。

能源优化场景是基于您自己定义的参考设置的。在连网情况下,它包括与电网连接,有供气网络并配有燃气锅炉,用于供热或供冷的压缩制冷设备。此外,您可以自定义是否有光伏系统,柴油发电机,热电联产电厂。

在脱网情况下,核心的设备时柴油发电机。柴油锅炉和压缩制冷设备也是可用的。此外,您可以自定义是否有光伏系统。您可以在快速验算的结果页面和快速验算报告中了解到这些细节的相关内容。

快速验算的信息用来创建优化模型。这一模型根据线性优化问题计算,并对单一的能源技术和整个多能互补系统的整个设计进行优化。电力、热能、过程供热、供冷(如果有的话)都包含在计算当中,实现的功能将基于选定的目标。

在快速检测结果页面的右上部分。

由于采用的组件会对系统带来不同的影响,因此情况会各不相同。

例如,热电联产电厂虽然减少了二氧化碳足迹,但却增加对一次能源的需求。这是因为燃气的二氧化碳排放会随着燃烧和来自电网的电能而变化。

 

此外,这些数值是基于相应的参考模型相比较而得出的,因此不能一概而论。

 

以下的计算示例仅仅说明了这样一种情况:

 

假定参数:

  • 电能消耗:100千瓦时
  • 电网供电:特定的二氧化碳足迹:0.476千克 二氧化碳/千瓦时;一次能源系数:1.8kWh PE/kWh
  • 光伏系统:特定的二氧化碳足迹:0.00千克 二氧化碳/千瓦时;一次能源系数:0.00 kWh PE/kWh
  • 联合循环电厂(50%发电效率)特定的二氧化碳足迹:0.428千克 二氧化碳/千瓦时;一次能源系数:2.2 kWh PE/kWh

 

案例:所有电力都通过外部采购获得

在该地的所以电能消耗都通过外部购电协议来提供;换句话说,100千瓦时的电能是从电网购买的。

 
电网供电(外部供应)
光伏系统
联合循环电厂,50%电力效率
与案例相比较的变化

用电量(千瓦时)

100 0 0
二氧化碳足迹(千克二氧化碳)
47.6 0 0
一次能源(kWh PE)      
180 0 0

 

变化1:自有光伏系统生产10千瓦时电能

电网的耗电量将减少10千瓦时。二氧化碳足迹和一次能源的使用都会减少。

 
电网供电(外部供应)
光伏系统
联合循环电厂,50%电力效率
与案例相比较的变化
用电量(千瓦时)
90 10 0
二氧化碳足迹(千克二氧化碳)
42.84 0 0 -10 %
一次能源(kWh PE)
162 0 0 -10 %

 

变化2:自有联合循环电厂生产90千瓦时电能

客户自有的联合循环电厂发电效率为50%,只有10千瓦时的电力从电网获取。

 
电网供电(外部供应)
光伏系统
联合循环电厂,50%电力效率
与案例相比较的变化
用电量(千瓦时)
10 0 90
二氧化碳足迹(千克二氧化碳)
4.76 0 38.52 -9.08 %
一次能源(kWh PE)
18 0 198 +20 %

联合循环电厂的二氧化碳足迹(0.428)与电网(0.476)相比会更少,然而一次能源系数与从电网中供电相比并不具优势。这也是为什么二氧化碳足迹在一次能源使用增加的情况下也会有所改变。