Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器
image

经济、可靠的配电系统

中压开关柜设备的主要任务是实现经济而可靠的配电方案。西门子可为全球范围内的客户提供中压设备与解决方案,无论是空气绝缘或气体绝缘开关柜,还是户外或海底应用,都实现最佳协同,并满足不断增长的技术需求,确保可靠配电。

《电力工程指南》,发电和输配电相关人员的专业手册。
立即下载
image
一次配电空气绝缘开关柜

希望我们的全球经验可以让您获益 – 智能转换,为您带来附加价值

西门子空气绝缘开关柜始终保证安全的运行 – 西门子开关柜已按 IEC 62271-200标准要求 的通过了型式试验。始终最高限度的保障人身安全与运行安全,确保安全运行。

  • 安全、放心
  • 确保人身安全
  • 提高生产力
  • 节约成本
  • 保护环境
image
一次配电气体绝缘开关柜

结构紧凑、免维护、不受气候条件影响


在配电系统中,西门子提供了类型多样的气体绝缘开关柜。这种开关设备不仅可使用在供电公司的输配电系统中,还可在采矿、钢铁或造纸等工业领域中的中压系统中使用。同时,西门子气体绝缘开关柜也是风能发电、海上钻井平台和船舶等特殊应用的首选。


在上述所有的这些应用中,西门子气体绝缘开关柜技术在不受气候条件影响、保障人身安全和免维护设计方面具有出色的优势。西门子的技术优势可以为用户及能源供者提供最高限度配电可靠性。

image
二次配电气体绝缘开关柜

结构紧凑、免维护、不受气候条件影响

 

针对电能的分配,西门子提供了类型多样的气体绝缘开关柜。在紧凑型变电站或小型配电站中,这种开关设备有助于保证住宅区和小型工业企业的不间断供电。

 

在上述所有的这些应用中,西门子气体绝缘开关柜技术在不受气候条件影响、保障人身安全和免维护设计方面具有出色的优势。对于供电公司来说,这种技术可帮助其网络实现尽可能高的供电可靠性,让用户感到满意。

 

image
发电机出口开关

卓越性能,面向未来

针对任何发电厂类型,西门子发电机出口开关都可以为您带来以下优势:

  • 提升成本优化及可持续性服务
  • 最大限度保证人身安全
  • 提高生产力
  • 环保
  • 降低安装与维护成本
  • 按需定制的解决方案

 

采用真空开断技术的发电机断路器(GCB)开关柜可用于水电站、抽水蓄能电站、燃气或蒸汽发电厂以及火力、太阳能和地热发电厂。同时它为发电厂的新建及改造项目提供了解决方案。客户可从提升的成本效益和可持续的服务中获益。

 

image
中压户外开关

最大限度提高可靠性,降低运行成本

 

户外中压开关设备主要用于中压配电网架空线路。西门子户外真空断路器 (OVCB) 为户外架空线路保驾护航,缩短断电时间并减少受影响客户的数量。户外真空断路器为架空配电线路以及变电站提供了保障。

 

西门子户外真空开关设备系列是专门针对各种不同的的气候条件而设计的。通过了严苛的型式试验,具有高可靠性、持久的电气寿命、坚固的机械结构的特性,可提高中压户外架空电网的盈利能力。从优化现有架空网络到未来的智能电网投入使用,西门子户外中压开关设备可为每一种可能的应用带来利益最大化。

 

西门子客户支持中心

联系地址:
北京朝阳区望京中环南路七号
100102

端到端系统 – 多样化应用

无论是室内应用、室外应用还是海底应用,可靠、高效的西门子系统都可以为满足您在重要配电方面的要求。西门子将从规划、安装和运行直至升级改造与扩展的整个价值链条上为您提供帮助。对您来说,这意味着您将采用经过测试与认证的一致性端到端系统。

《电力工程指南》是适用于电能输送与分配的综合手册。
立即下载