西睿SieAir空气检测仪

每一次呼吸,都能心中有数

0%
    请旋转产品

    检测盒子侧面

    检测盒子侧面

    检测底座背面

    检测底座侧面

    检测底座侧面

    便携式空气检测仪

    检测盒子

    检测底座

    image

    产品亮点

    产品亮点

    技术数据

    产品尺寸
    70X70X30mm
    产品重量
    120g
    无线连接
    Bluetooth
    电池容量
    1000mAH
    产品尺寸
    91X76X67mm
    产品重量
    160g
    无线连接
    Wi-Fi
    额定输入
    5V

    产品视频

    西睿便携式空气检测仪视频

    常见问题

    检测盒子和检测底座怎么组合使用?

    检测盒子和检测底座怎么组合使用?

    检测盒子可以插入检测底座的卡槽。插入后,检测盒子的检测数据将直接显示在底座的液晶显示屏上。

    组合使用时,检测盒子和检测底座检测的数据,都可以通过检测底座的Wi-Fi传送到手机App。

    检测盒子不带屏幕,单独使用检测盒子时怎么读取测试数据?

    App或微信小程序可以通过手机蓝牙连接到产品读取测试数据。

    质保和售后支持的方式

    产品质保期为一年(发票为准)。在质保期内若发现质量问题(不包括人为使用不当),可凭保用合格证从购买渠道走退换货流程。

     

    以下情况不能享受免费保换、保修服务:

    • 违反说明书《维护与注意事项》说明的规定;

    • 因不可抗力造成的损坏,如水火灾、地震、雷击、电压异常等;

    • 超过保修期产品;

    • 无有效购机发票。

    产品的使用寿命是多长呢?

    客户的使用情况和环境状况对检测器的寿命会造成一定的影响,一般至少可以使用2-3年。

    判断空气质量是否超标的标准是什么?

    判定PM2.5是否超标的依据是国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012),判定甲醛是否超标的依据为国家《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。

    这个产品测得准不准呢?

    晴空蓝检测盒子(甲醛+PM2.5)

    • 采用专业的电化学甲醛传感器,更适用于检测家居环境的甲醛浓度。
    • 采用激光PM2.5传感器,PM2.5指的是2.5微米及以下颗粒物浓度,我司检测盒子可检测的最小颗粒物粒径为0.3微米。
    • 由于测试环境的差异和不稳定性,测试的瞬时值可能会有一定程度的波动,我们建议采用一段时间的平均值,平均值可在App中读取。

    旭日红检测盒子(PM2.5)

    • 采用激光PM2.5传感器,PM2.5指的是2.5微米及以下颗粒物浓度,我司检测盒子可检测的最小颗粒物粒径为0.3微米。
    • 由于测试环境的差异和不稳定性,测试的瞬时值可能会有一定程度的波动,我们建议采用一段时间的平均值,平均值可在App中读取。

    检测底座

    • 采用瑞士进口温湿度传感器检测温湿度。