产品概览

西门子隔离开关和接地开关概述

请了解有关西门子高压隔离开关和接地开关的范围与技术的详细信息。西门子高压隔离开关和接地开关适用于 36 kV 到 800 kV 电压范围,采用最新技术并符合最高质量标准。

image

最重要的特性如下:

  • 电压范围 36 kV 到 800 kV
  • 额定电流高达 5000 A (80 kA – 1 s)
  • 短路电流为最大值,且可能仅在 1 s内有效 – 需要针对具体应用进行验证
  • 采用耐用材料,适合在地震活动性很强的地区使用
  • 适合室内和室外使用
  • 满足各种分断能力要求,如换相电流、电磁和/或静电耦合(具有高压或远远超过 IEC 要求的值)

优点:

  • 免维护型触头系统,不含弹簧元件
  • 突出的性价比
  • 可在所有恶劣气候条件下运行,包括沿海地区以及温差很大、存在结冰风险或地震活动性很强的地区
  • 根据 IEC 62271-102 进行了型式试验
  • 根据 DIN EN ISO 9001 标准认证了质量控制体系
  • 交付经过全面出厂试验预调整的组件,简化了安装与调试
  • 终身提供及时技术支持与服务

西门子隔离开关和接地开关

image


中间断开是全球范围内最常用的隔离开关类型。其设计特点是有两个通过侧向运动而将触头断开和闭合的旋转绝缘子。
 

最重要的特性与优点:

  • 两个旋转绝缘子安装在一体式基架上
  • 电路通路向侧面开断,与其它隔离开关类型相比,平行排列的相间距更大
  • 设计方便,适用于多样化和定制化应用,例如,采取平行、对角或直线排列
  • 根据支撑结构,可方便灵活地改变一体式机架
  • 提供各种颜色
  • 精致的触头系统确保了长运行寿命,无需进行维护
  • 每个电压等级的 RIV 限制范围都已扩展,降低了磁干扰,效率和可靠性提高
  • 根据 IEC、ANSI、GOST R 和 GB 等国家和国际标准进行了测试
image

双侧断开隔离开关主要在相空间有限以及无法垂直断开电流通路的变电站中使用。电流通路进行水平旋转运动。

 

主要特点与优点:

  • 具有三个支撑绝缘子
  • 中间的绝缘子可以旋转,承载电流通路
  • 外侧的支撑绝缘子承载固定触头
  • 具有两个开断分离部分
  • 设计紧凑而稳定,可承载高机械张力载荷
  • 可已浪涌抑制器组合使用
  • 配有自动联锁机构,提供各种颜色
  • 精致的触头系统确保了长运行寿命,无需进行维护
  • 每个电压等级的 RIV 限制范围得到扩展,降低了磁干扰,效率和稳定性提高
  • 根据 IEC、ANSI、GOST R 和 GB 等国家和国际标准进行了测试
image

双臂伸缩式隔离开关所需的安装空间很小,通过其特征剪刀与母排相连。

 

主要特点与优点:

  • 垂直断开
  • 母排连接
  • 对角或平行布置
  • 适用于柔性和刚性母排接头
  • 设计紧凑而稳定,可承载较高机械载荷和热载荷
  • 自动联锁机构可防止短路期间开断
  • 精致的触头系统确保了长运行寿命,无需进行维护
  • 根据 IEC、ANSI、GOST R 和 GB 等国家和国际标准进行了测试
image

垂直断开隔离开关的电流通路在垂直方向上断开,可实现较小相间隔。垂直断开隔离开关执行两种运动:垂直回转运动以及围绕自身纵轴的旋转运动。

 

主要特点与优点:

  • 支撑绝缘子和旋转绝缘子之间的距离较大,确保了平行绝缘的绝缘强度,即使在盐雾条件下也如此
  • 以成品组件的形式提供,缩短了安装和调试时间
  • 配有自动联锁机构,提供各种颜色
  • 根据 IEC、ANSI、GOST R 和 GB 等国家和国际标准进行了测试

西门子隔离开关和接地开关技术

我们的产品技术引领着国际趋势。我们通过经过优化的生产流程、持续产品开发和经过认证的质量管理体系来连续确保高质量。

模块化设计

image

 

所有设备/结构类型都采用相同的基本组件,在以下方面也几乎完全相同:

 

  1. 电流通路
  2. 触头系统*
  3. 支撑绝缘子*
  4. 旋转绝缘子*
  5. 基架
  6. 连杆**
  7. 驱动机构

* 双臂伸缩式隔离开关除外

** 中间断开式隔离开关除外

 

触头系统

我们的触头系统具有以下优点:

  • 短路状况提高接触力
  • 存在泄漏电流时,具有加高动态稳定性和热稳定性
  • 通过镀银优化了应用
  • 无润滑解决方案
  • 免维护(长期)
  • 多年运行经验(超过 40 年)
  • 我们的触头系统设计主要基于原始 RUHRTAL 设计
  • 使用材料柔性
  • 每个触指有 2 个触点
  • 使用弹簧(不锈钢,可选外壳)
  • 每个触指 1 个触点

驱动系统

我们的驱动系统具有以下优点:

  • 完全完成以及经过预调整的组件简化了安装与调试
  • 坚固的不锈钢外壳具有 IP 54 防护等级,采用标准面漆
  • 根据要求,可安装在开关底座上
  • 经过 IEC 测试的辅助开关具有极高耐用等级和可靠性
  • 防冷凝加热器
  • 满足最新国家标准,如 IEC、GOST R 和 GB
image

包括三个主要组成部分:外壳、带电机的减速机以及带辅助开关的电气设备。电机集成传动装置可确保免维护的安全运行,噪音较低。

技术数据

 
 
  3DV8
额定电机电压 [V]DC 60 110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ) AC 127/230       3AC 127 / 220 /230 /380 /415
额定控制电压 [V]DC 60 110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ)
AC 127/230
额定用电设备电压 [V]DC   110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ)
AC 127/230
额定正常扭矩 [Nm] 600 800
额定起动扭矩 [Nm] 870...2200
动作时间 [s] <15
温度范围 [°C]  -55...+55
辅助触头  - 高达 47
辅助分断能力  - class 2 in accordance with IEC 62271 - 102
防护等级  -
IP55
维护周期  -
免维护
image

其特点是,主要组成部分(如外壳、电气设备以及可锁定的手柄操作机构)可在维护与维修工作期间确保最高安全性。

技术数据

 
 
  3DV4
额定控制电压 [V]DC 60 110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ) AC 127 / 230 
额定用电设备电压 [V]DC   110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ) AC 127 / 230 
温度范围 [°C] 
-55...+55
辅助触头  - 高达 20
辅助分断能力  - 2 级,根据 IEC 62271 - 102
防护等级  - IP54
维护周期  - 免维护
image

其包括外壳和电气设备等主要组成部分,并具有以下特殊优点:它可收集信号,并将单极操作机构或隔离开关及接地操作机构集中在一起。

技术数据

image
 
 
  3DV1
额定控制电压 [V]DC 60 110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ) AC 127 / 230 
额定用电设备电压 [V]DC   110/125 220/230 250
[V]AC(50/60 HZ) AC 127 / 230 
温度范围 [°C] 
-55...+55
辅助触头  - 高达 20
防护等级  - IP54
维护周期  - 免维护

全球生产网络

我们的全球生产网络可确保我们总位于客户附近,便于与客户建立联系。

这种安排可降低运输成本,缩短交货时间,还会减少碳排放量。

下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子隔离开关和接地开关的详细信息以及西门子服务的信息。

image

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室
image

技术仿真

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

技术仿真

联系方式

高性能,长久耐用

您是否正在寻找适宜断路器或接地开关?我们乐于帮助您找到满足您要求的理想解决方案。