隔离式断路器(DCB)

image

西门子开发出一种隔离距离已集成在 SF6 气体室内的装置,为的是降低外部环境影响。DCB(隔离式断路器)用作断路器,也作为隔离开关 – 这两种功能合并在一个装置中。针对最高 145 kV 的电压,可将一个附加的空气绝缘接地开关安装到支撑结构上。

您是否有问题?您是否正在寻找有关西门子隔离式断路器的更多信息?我们的专家可帮助您解决问题。
询问我们的专家

产品概览

西门子隔离式断路器 (DCB) 概述

西门子隔离式断路器 (DCB) 将经过验证的产品线的优点合并在一起。这种创新设备可节省空间并降低成本,同时提供极高的可靠性与安全性。

image
DCB 位置指示器

主要特点:

  • 将断路器和隔离开关组合在一个装置中
  • 由于具有 SF6 绝缘隔离开关功能,没有可见的开断距离
  • 紧凑的机械联锁机构可保证其用作隔离开关时,断路器保留在开断位置
  • 通过位置指示器进行监视
  • 可选的空气绝缘接地开关(高达 145 kV)

优点:

  • 采用西门子断路器和接地开关中经过很好证明的成熟部件,可靠性极高
  • 维护中断减少,可用性很高
  • 将两个装置合二为一,节省成本与空间
  • 运输、维护、安装与调试以及土建工程的成本很低
  • 紧凑而智能的联锁和位置指示装置提高了安全性
  • 一站式服务:文档和技术支持、组装与安装、客户培训、全天候服务

DCB 系列

image

与西门子的所有断路器一样,这种断路器的核心部件来自于西门子的其它断路器、隔离开关和 GIS 产品系列,具有经过验证的模块化设计。该隔离式断路器已根据 IEC 62271-108 标准(适用于组合式分断装置的特定标准)的类别 M2 和 C2 进行型式试验。

145 kV 隔离式断路器配有一个采用公共底座 (FG) 的三极操作机构和一个位于分开底座 (FI) 上的单极操作机构,适用于 420 kV。

技术数据

 
 
3AP1 DCB
3AP2 DCB
额定电压 kV 145 420
每极的灭弧室数量   1 2
额定短时工频耐受电压 kV
275 或 315
520 或 610
额定雷电冲击耐受电压/分钟 kV
650 或 750
1425 或 1665
额定分断冲击耐受电压 kV   1050 或 1245
额定正常电流,高达 A   4000
额定短路耐受电流 (1s - 3s),高达 kA (rms)
  40
温度范围 °C
-40 至 +40
额定操作顺序   0-0,3 s-CO-3 min-CO 或 CO-15 s-CO
额定分断时间
  3 个循环
额定频率
Hz 50 或 60
此时间之后进行维护   25 年
绝缘介质
  SF6

所有值都根据 IEC;其它值根据要求提供

下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子隔离式断路器产品线的详细信息以及西门子服务的信息。

我们可在安装、调试、诊断和故障方面欣然为您提供帮助

image

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室
image

技术仿真

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

技术仿真

联系方式

一个装置,两种功能

西门子适用于 145 kV 和 420 kV 应用的隔离式断路器既可用作断路器,又可用作隔离开关。我们乐于帮助您找到满足您要求的理想解决方案。