产品概览

落地罐式紧凑型断路器 (DTC) 概述

适用于 145 kV 和 245 kV 应用的落地罐式紧凑型断路器 (DTC) 对变电站所需的多种功能进行了紧凑安排。该混合型方案将 SF6 密封部件和空气绝缘部件组合在一起。根据变电站的具体配置,可通过各种方式来安排部件。

image
3AP1 DTC 紧凑型开关柜的可能部件:1. 套管;2. 电流互感器;3. 采用自压缩原理的断路器;4. 三位置隔离开关/接地开关;5. 电压互感器;6. 电缆连接组件;7. 高速接地开关

符合具体变电站配置的灵活解决方案:

  • 采用单极或三极操作机构的断路器
  • 隔离开关、接地开关、高速接地开关
  • 电流互感器、电压互感器和电压检测系统
  • 可在各种位置进行电缆连接
  • 提供陶瓷绝缘子或复合绝缘子套管
  • 将气体室进行额外隔离,根据要求提供 SF6 密度监视器
  • 用于实现超紧凑变电站设计的双断路器模块
  • 可以使用独立部件,如带有电压互感器的隔离模块

优点:

  • 在有限空间和极端环境条件下(如低温应用),使用十分灵活
  • 气体绝缘部件可确保最高可用性,维护工作量很小
  • 根据具体变电站布局要求来优化投资
  • 气体绝缘部件可确保高可用性和安全性
  • 由于具有预定义的模块,各种应用所需的设计工作很少

西门子落地罐式紧凑型断路器系列

image

核心部件基于模块化设计,来自于西门子的高压断路器、隔离开关和 GIS 产品系列。西门子落地罐式紧凑型断路器采用配有一个公共底座的三极操作机构,或位于单独底座上的单极操作机构。

技术数据

 
 
3AP1 DTC
额定电压 Kv 145 245
每极的灭弧室数量
  1
额定短时工频耐受电压 Kv 275 460
额定雷电冲击耐受电压/分钟 Kv 650 1050
额定分断冲击耐受电压 Kv -
额定正常电流,高达 A 3150 4000
额定短路耐受电流 (1s - 3s),高达 KA(rms)
40 63
额定正常电流,高达 KA 40 63
温度范围  °C  -55 至 +55 
额定操作顺序   O-0,3 s-CO-3 min-CO 或 CO - 15s -CO
额定分断时间   3 个循环
额定频率 Hz 50 或 60
此时间之后进行维护   25 年
所有值都根据 IEC,其它值根据要求提供。

下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子落地罐式紧凑型断路器的详细信息以及西门子服务的信息。

我们可在安装、调试、诊断和故障方面欣然为您提供帮助

image

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室
image

技术仿真

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

技术仿真

联系方式

用途多样,结构紧凑

西门子适用于 145 kV 和 245 kV 应用的 DTC 断路器将 SF6 密封式部件和空气绝缘部件组合在一起。您将获益于西门子落地罐式紧凑型断路器所提供的广泛选件。我们将根据您的要求欣然提供更多信息。