我们提供外壳带电断路器和落地罐式断路器以及在一种紧凑式设计中组合有不同功能的混合解决方案,落地罐式紧凑型断路器 (DTC) 和隔离式断路器 (DCB)。我们的所有产品都基于西门子经过证明的模块化化设计,采用陶瓷或复合绝缘体。请从我们的产品线中选择满足具体要求的正确产品。

无论是发电还是输配电,我们的《电力工程指南》都是一种实用资源,可在工作中为您提供帮助。
订购《电力工程指南》

产品概览

西门子断路器技术

我们的产品技术引领着国际趋势。我们通过经过优化的生产流程、持续产品开发和经过认证的质量管理体系来连续确保高质量。

优点:

  • 超过 100 年的运营经验
  • 在特殊应用方面拥有多年经验,例如,在高热和寒冷温度下或在发生地震的情况下
  • 拥有全球生产网络并提供 24 小时全天候服务,与客户联系紧密,迅速为客户提供帮助
  • 灭弧室和操作机构的强有力平台方案确保价格具有竞争力,维护和培训成本较低
  • 一站式服务:安装、维护、培训、技术咨询
  • 所有西门子断路器的备件和维护附件都可在交货之后至少 25 年内提供
  • 漏气率极低:每年小于 0.1%(IEC 要求每年最大 0.5%)
  • 所有西门子断路器都具有 12 年检修 / 25 年维护周期,最大限度降低总拥有成本!在装置的生命周期内,无需调整或维护操作机构

模块化设计

西门子高压断路器不管类型和电压范围如何,都采用经过很好证明的模块化平台方案。这样就得到各种各样的断路器类型,具有极高的应用灵活性,可满足客户的具体要求。

 

主要部件(如操作机构、控制系统、基本框架、运动链系和绝缘体设计完全相同,且基于西门子数十年的制造与运营经验。我们的 GIS 开关柜系列也包括相同的灭弧室、操作机构和控制部件。通过采用这种经过证明的模块化设计,不仅在西门子位于德国的主工厂,而且在西门子全球制造网络中,我们都能够以极具竞争力的价格满足用户在可用性和可靠性方面的最高要求。

灭弧原理

西门子的直至 800 kV 及以上的完整 3AP 系列均依赖于西门子灭弧原理:利用电弧热能量的自压缩或动态自压缩原理。西门子在 1973 年取得这种灭弧方法的专利,并自此继续开发自压缩灭弧室技术。在短路分断操作中,所需的致动能量降低至机械触头运动所需的能量。

驱动系统

储能弹簧机构

3AP 系列断路器的驱动设计基于取得专利的储能弹簧原理。机构类型在开断和合闸弹簧的数量、规格和布置方面有所不同。开断和合闸弹簧位于操作机构内,使得该装置简单而坚固。其保留了振动隔离锁定机构和储能机构空载隔离等经过验证的设计原理。 

 

储能弹簧操作机构的优点:

  • 在 72.5 kV 到 800 kV 额定电压范围内,原理相同
  • 操作能量低,因而可靠性高(保证 10,000 次操作)
  • 移动部件少,结构简单而坚固,可靠、经济且耐用
  • 分断状态始终可以控制
  • 弹簧未集成在 SF6 隔室内,便于接触
  • 免维护运行 25 年,或 6000 次操作循环
image
1. 液压储能油缸;2. 驱动活塞;3. 导阀;4. 主阀;5. 合闸螺线管;6. 分闸螺线管;7. 油罐;8. 油泵;9. 马达;10. 过滤器;11. 单向阀;12. 压力补偿阀;13. 安全阀;14. 压力表;15. 压力监视器;16. 紧凑型液压操作机构

电动液压操作机构

电动液压操作机构已在 3AT 和 3AQ 断路器中应用 20 多年。即使是很高的分断电压也能够在极短时间内得到控制,而且还可以处理极困难的分断任务。

 

电动液压操作机构的优点:

  • 操作能量高,在极短时间内达到极高分断性能
  • 即使辅助电源出现故障,也会可靠保持触头位置
  • 可进行多次重合闸,无需重新储能
  • 持续的自我监控
  • 随时检查能量储备
  • 低维护性、经济、长寿命
  • 满足严格的环保要求

 

复合绝缘子

image

应用领域:

  • 变压器和其它装置的套管
  • 均压电容器
  • 电压和电流互感器
  • 电缆接头
  • 浪涌抑制器
  • 断路器

 

复合绝缘子的特性:

  • 采用柔性外壳,断裂风险低
  • 容易安装
  • 重量轻
  • 发生短路和地震时比较安全
  • 硅橡胶外壳无需清洁
  • 抗环境影响和污染
  • 在长棒形绝缘子、浪涌抑制器和断路器方面拥有数十年的经验

质量管理

全球生产网络

我们的全球生产网络可确保我们总位于客户附近,便于与客户建立联系。这种安排可降低运输成本,缩短交货时间,还会减少碳排放量。

下载、支持与服务

我们为您提供的服务

这里提供了有关西门子断路器的信息资料以及西门子服务的详情。

我们可在安装、调试、诊断和故障方面欣然为您提供帮助

image

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室

我们在认证测试实验室中对部件进行测试。

位于 Schaltwerk Berlin 的测试实验室
image

技术仿真

用于高效产品开发的数字仿真和分析计算方法。

技术仿真

更多信息

经过证明的专业知识与一流质量

西门子断路器一站式提供定制解决方案、最新技术与数十年的产品开发经验。您是否有问题?您是否正在寻找有关西门子断路器的更多信息?我们的专家可帮助您解决问题。