定制解决方案

随时随地提供支持

西门子可针对每个项目提供定制解决方案与服务。服务范围覆盖了所有任务:从融资与项目管理咨询,到工程设计、交付、组装和调试以及售后服务、拆解和回收。 

独特的交钥匙解决方案

作为标配,我们提供了交钥匙解决方案,包括适用于 FACTS 应用的自制设备。西门子服务覆盖了从初步咨询和可行性研究开始的所有项目必要阶段,包括对要求、本地情况和时间框架的精确分析。如果需要,我们还可通过广泛的融资解决方案来提供援助。  

定制化 FACTS

对于公用设施应用,面向今天和明天挑战的解决方案植根于现有的输电基础设施,但使用更加高效。我们的解决方案还将以合理的时间框架提供,由于最大限度降低了使用环境的变化,可减少公众的反对。我们的灵活交流输电系统 (FACTS) 是一套功能强大的电力设备,可极为经济地集成在输电网的关键节点上,提供必要的稳定性和许多其它特性。 

电压支持

顺利渡过高峰负荷

季节和气候变化会造成电力高峰负荷,如不及时提供足够无功功率,可导致断电。由于这种事故可能会随时发生,系统需要动态和可靠地做出响应。 

波动不断增加

对于输电系统运营者来说,负荷变化是一个众所周知的现象。但是,不断增加的电力需求尝尝会因季节或环境影响而导致负荷波动上升。冬季的电热供暖或夏季的空调系统可导致瞬时电力高峰负荷。

了解相关产品的更多信息

负载平衡

掌控不对称性

在空间有限或具有挑战性的区域内(例如,在地铁站或大城市中),每一相都需要快速而高效地达到负载平衡。因此,公用设施需要采用增强型解决解决方案,它们兼有 SVC 解决方案空间要求较低、需要较少滤波以及电力损耗较低的优点。

image

单相故障

在三相交流电网中,一相上临时增加的负荷常常带来问题。例如,在列车或地铁采用同一输电系统的系统中,或者在历史形成的基础设施和城市中,就会发生这种情况。  

了解相关产品的更多信息

短路功率

驾驭可再生能源的并网

由于越来越多的常规发电厂都已关停以让位于可再生能源电力,电网中的短路功率和惯性下降。对于采用太阳能和风能来满足迅速增长的电力需求的地区,也是这种情况。

image

短路功率过于不足

为降低碳排放而日益增加的可再生能源电力并网给输电网带来了负担。由于常规发电厂输入的电力减少,短路功率和惯性也减少。基于换流器的可再生能源发电不会向输电网贡献短路功率,需要一定水平的短路功率才能稳定运行。

了解相关产品的更多信息

远距离输电的稳定性

确保可靠电力供应

电网扩展常常无法满足不断增长的电力需求。为了向工业和家庭提供足够电能,电力供应者尝试更好地利用其现有电网。 

image

对更高输电能力的需求

监管要求、成本或社会的担心可能十分复杂,甚至会阻止电力网的进一步扩展。同时,全球范围的电力需求正在上升,需要找到充分利用现有电力线路的新方法。

了解相关产品的更多信息

成功案例

全球范围的 FACTS 解决方案

西门子活跃于全球各大洲。通过全球成功案例,西门子已证明其在应对全球环境挑战方面的经验。在直至整个 FACTS 产品线的最高电压等级下都执行有 FACTS 项目,因此,西门子堪称是全球市场与技术的领导者。

image
image
image

新闻通讯

了解最新动态

请订阅我们的免费新闻通讯,了解电力输送领域的最新进展。