可再生能源时代的稳定电网

image

同步调相机

并联的同步调相机主要用于提供短路功率和惯性。它们还可通过在故障期间恢复电压来使电网稳定。随着可再生能源发电的份额不断上升,从而导致短路功率和惯性缺乏,并联同步调相机变得日益重要。由于常规发电厂已关停,同步调相机解决方案使用常规发电机,借助于其旋转质量来提供必要的惯性和短路功率,同时还提供或吸收无功功率。

您是否有具体问题或希望安排一次会谈以进行面对面咨询?
安排一次咨询

同步调相机一览

久经验证的电网稳定解决方案

同步调相机可针对动态负载提供短路功率、惯性和无功功率。西门子提供了全速下高达 1300 MVA 的广泛发电机。

惯性和短路功率是电网稳定性的关键要素,然而,电网稳定性正在不断下降。在能源构成中增加基于可再生能源的发电装置、热电厂的淘汰、新的 HVDC 系统以及供电系统向遥远地区的延伸,都会造成这种情况。上述因素都会影响输电网的稳定性,导致同步调相器在全球范围内获得广泛应用。西门子同步调相机解决方案包括一个水平同步发电机,其通过一台升压变压器与高压输电网相连。它通过一台频率控制电机(起动电机)或起动变频器起动和停止。当发电机达到运行同步转速时,它将与输电网同步,并作为一台电机向输电网提供无功和短路功率。

下载

其它信息

成功案例

实际应用的西门子解决方案

西门子的众多产品与解决方案都已成功获得应用。下面是这些应用的一个例子。

image

一切皆在控制中

铺平利用可再生能源的道路

随着可再生能源发电的增加以及火力发电厂的关停,需要使用同步调相机来提供足够惯性和短路功率。西门子可提供高达 1300 MVA 的定制交钥匙同步调相机解决方案,基于久经验证的可靠西门子设备、满足输电系统要求的广泛知识以及项目执行经验来满足客户需求。

我们的新闻通讯会一年四次及时提供有关西门子 FACTS 和 HVDC 解决方案的重要信息。
订阅新闻通讯