最优动态电网稳定化

image

SVC PLUS (STATCOM)

每当需要一种创新和普遍适用的电网增强解决方案时,SVC PLUS 都是理想之选。我们先进的 STATCOM(静态同步补偿器)采用模块化多电平变换器 (MMC) 技术,与常规无功功率补偿解决方案相比具有额外优点。尽管常规 SVC 装置已针对电力网中的电压调节提供一种高动态解决方案,但模块化多电平系统 SVC PLUS 速度更快,并具有额外优点。西门子还提供了移动 SVC PLUS 解决方案,支持短期电网改变以及严重事故后的迅速恢复。

您是否有具体问题或希望安排一次会谈以进行面对面咨询?
安排一次咨询

西门子 SVC PLUS 一览

最快速的动态电压稳定器

SVC PLUS 采用最优数量元件,将静态同步补偿 (STATCOM) 和模块化多电平变换器技术的优点合并在一起。

尽管性能突出,但 SVC PLUS 所需的系统元件数量相对较少,这就简化了新项目的设计、规划和工程组态。SVC PLUS 所用的元件是久经验证的可靠元件,如工业级绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、电抗器、电容器等,在公用设施应用中还采用交流电源变压器。

由于采用模块化多电平变换器 (MMC) 技术,SVC PLUS 在换流器和变电站的设计与布局方面提供了极大灵活性。由于系统元件数量少且具有模块化设计,与复杂的常规 SVC 系统相比还可缩短调试时间。

更佳的电力网控制,更佳的负载补偿

根据具体需要,西门子提供任何规模的适当电网稳定与负载补偿解决方案。该产品线包括各种组合形式的常规 STATCOM 和先进 SVC PLUS,以及可在短时间内移动到任何地点的移动 SVC PLUS 系统。

体积小,性能高

SVC PLUS 是一种先进的 STATCOM(静态同步补偿器)。通过采用基于西门子模块化多电平变换器 (MMC) 设计的电压源型换流器 (VSC) 技术,这种补偿器因具有模块化设计而具有较高经济与技术灵活性。SVC PLUS 装置的体积小于同等级常规 SVC 装置的体积,体积减小高达 50%。

最佳 SVC

为了扩展 SVC PLUS 解决方案的对称工作范围,西门子开发了混合型 STATCOM,由于包含额外的晶闸管开关电抗器 (TSR) 或晶闸管开关电容器 (TSC),该混合型 STATCOM 允许采用不对称工作范围。混合型 STATCOM 不会生成额外谐波,因此不需要滤波器。

随时随地保持电网稳定

移动 STATCOM 是西门子的输电网多功能工具,可针对紧急情况提供临时电网支持和电网弹性。预配置的 SVC PLUS 容器中包含主要元件,可进行“即插即用”电缆连接。除此之外,电容器外壳内还包含电抗器线圈(包括常规母线安排)。移动 STATCOM 是在发生严重事故、线路改造以及电网变化(例如发电厂停运)之后快速恢复电网运行的最优解决方案。

image

体积最小的负载补偿装置,适用于中等规模工厂

SVC PLUS 是一种先进的 STATCOM(静态同步补偿器)。通过采用基于西门子模块化多电平变换器 (MMC) 设计的电压源型换流器 (VSC) 技术,这种补偿器因具有模块化设计而具有较高经济与技术灵活性。SVC PLUS 装置的体积小于同等级常规 SVC 装置的体积,体积减小高达 50%。

该“小型解决方案”提供了适合中等规模工厂的适当负载补偿性能:出色的电压稳定效果提供了稳定生产所需的最佳先决条件;通过保证电能质量参数,可确保顺利与公共电网相连。

image

大型工厂或弱电网连接的负载补偿

在电力基础设施较为薄弱的地区设立含有波动性较高的耗电设备的工厂这种情况越来越常见。最突出的例子是用于熔化废钢的电弧炉:这种耗电设备的特性是电能消耗变化很大,并且会生成谐波。另一方面,保持电能质量参数常常是将这种工厂与公共电网相连的先决条件。这就要求采用一种性能极高的补偿系统。

为执行此任务,将添加与该多电平变换器 (MMC) 并行的滤波电路(正如在 SVC PLUS Compact 中那样),以便完全和最佳利用换流器的整个无功功率范围。

image

超大型工业负载的负载补偿

混合型 SVC PLUS 是西门子针对超大型工业耗电设备所采用的方法:今天,电弧炉的规模在 300MVA 范围内,这对于负载补偿系统来说是一个艰巨的任务。多个 SVC PLUS 换流器的组合以及在需要时结合使用传统 SVC 是一种首选方案,在频闪降低和其它电能质量参数的改进方面可提供最佳结果。

成功案例

全球范围的 FACTS 解决方案

西门子活跃于全球各大洲。通过全世界的成功案例,西门子已证明其在应对所有全球环境挑战中的经验。在直至整个 FACTS 产品线的最高电压等级下都执行有 FACTS 项目,因此,西门子堪称是全球市场与技术的领导者。

image
image
image

一切皆在控制中

最佳无功功率补偿

通过 SVC PLUS,西门子进一步提高了采用模块化多电平变换器 (MMC) 技术的静态同步补偿器  (STATCOM) 的能力。每当需要在应用中采用高动态电压调节解决方案时,模块化多电平系统 SVC PLUS 总是正确之选。 

我们的新闻通讯会一年四次及时提供有关西门子 FACTS 和 HVDC 解决方案的重要信息。
订阅新闻通讯