快速、可变的无功功率补偿

image

西门子静态无功功率补偿器 SVC Classic

西门子的 SVC Classic 通过向电网动态注入所需的无功功率来改善电能质量。

 

SVC Classic 采用具有最新技术的光控晶闸管 (LTT) 来实现这种快速而可靠的功能。通过部署这些 LTT,无需在中压级别进行脆弱的晶闸管控制,这是对可靠性和运行安全性的一种显著加强。

根据具体应用,SVC Classic 包括晶闸管控制电抗器 (TCR)、晶闸管开关电容器 (TSC) 或 MSC/MSCDN。其具有模块化设计,可提供满足不同要求的定制解决方案。

您是否有具体问题或希望安排一次会谈以进行面对面咨询?
安排一次咨询

SVC 一览

电网可靠性和稳定性提高

久经验证的解决方案 SVC Classic – 从电网稳定化到工业负载补偿,用途多样。

每当需要通过快速电压调节来执行电压稳定任务时(无论是电网中,还是大型工业负载),SVC Classic 都是一种久经验证的解决方案。

各种控制方案可与广泛的配置相结合,以满足具体应用要求。

 

通过这种方式,SVC Classic 可进行最佳定制以满足广泛的要求:

  • 它们通过帮助故障恢复来提高电网稳定性,从而降低断电风险。它们可通过动态提供无功功率来改善功率因数
  • 它们可将各相之间的不平衡实现对称化
  • 它们可降低大型工业用电设备(如电弧炉)造成的频闪
  • 它们可通过稳定工厂的供电电压,帮助工业用户实现更高效的生产运行

各种各样的 SVC Classic 方案覆盖了广泛的应用。典型电压范围从中低压直至 800 kV,具有最高 1000 Mvar 的典型总额定功率。

 

针对具体应用和电网要求量身定制的方案

最简单的配置是将 TCR 与滤波电路组合,这是工业应用中的一种典型配置。但由于 SVC Classic 具有模块化设计和独特的适应性,它还可提供满足电网和工业应用中更复杂要求的适宜方案:一种量身定制的控制方案与适当类型与数目且具有不同特性的并行分支线路组合使用。 

连续调节感性无功功率

SVC Classic 的核心功能是能够通过晶闸管控制电抗器 (TCR) 来动态调节感性无功功率。由控制系统基于动态电网要求以及负载特性执行的这种调节会导致 SVC Classic 的稳定化作用。TCR 不会产生瞬变,但它们会在大于 90°的触发角下产生谐波电流。这些谐波需要由单个调谐的滤波电路进行阻尼。

在提供容性无功功率的同时阻尼谐波

滤波电路可增强 SVC Classic 的能力。为了吸收系统中通常存在的或由 TCR 生成的谐波,需要将谐波调谐到特定频率。数目和频率特性需单独选择。如有必要,可通过高通和低通滤波器来进一步改善效果。

在工业应用中,通常应用“间接补偿”原理:SVC Classic 的滤波器用于在基频下提供规定的容性无功功率,电抗器的电感得到动态控制以补充变化的 无功负载,所有三个元件的无功功率加起来近似为零。

逐步注入容性无功功率

晶闸管开关电容器 (TSC) 用于逐步注入容性无功功率(如果接通期间的瞬变现象需要这样做)。这些电容器在需要时接通和关闭,而不是连续控制。

TSC 不会在输电线路中产生谐波失真。

在工厂中,这不是一种常见解决方案。

一切皆在控制中

有效的控制方法

SVC Classic 是常规机械开关电抗器和电容器的一种高动态、高速和可靠的替代方案。

通过采用根据相关应用而量身定制的算法的精密控制,可以衰减电网中的功率振荡或进行快速负载补偿。

SVC Classic 是一种极具吸引力的解决方案,它可以实施电压控制以稳定电力网,或实施电压稳定化以提高工业配电系统和所连接负载的效率。

 

我们的新闻通讯会一年四次提供有关西门子 FACTS 和 HVDC 解决方案的信息。
订阅新闻通讯