生命周期解决方案

定制化 FACTS

电弧炉、SAG 磨粉机和很多其它负载会给馈电网带来动态波动的干扰。相应结果是罚款或公用设施停运。滤波器、SVC 和SVC PLUS 有助于甚至提高工厂生产力。

有关 FACTS 给工业公司所带来的优势的附加信息。
下载宣传册

我们将围绕电力质量随时为您提供帮助

西门子可提供满足任何客户要求的定制化服务。我们所提供有关电力质量的全面服务包括设计研究、融资支持、项目管理、组装和调试以及售后服务。

 

我们将提供满足您的电力质量要求的定制化服务,在项目的所有阶段成为您经验丰富的合作伙伴。请信任我们,我们将为您带来所需的电力质量装置。无论您是规划新的工业装置,面对着电力质量要求上的变化,还是需要进行升级改造,我们都会基于丰富的经验为您提供支持帮助,开始时不仅提供初步咨询,还提供全面的可行性研究。

 

我们的服务始终与您相伴!在找到适合您的电力质量的适当解决方案后,我们将根据您的需求提供项目执行方案 — 从单独的材料供应,直至完整的交钥匙项目。

电压方面的支持

稳定电压并减少频闪

快速变化的负载(如磨矿机、压缩机或泵的传动装置,或电弧炉)会导致不希望的电压波动。照明装置中会发生频闪,从而严重影响人的健康,使所连接的其它设备的性能降低。

变化的负载电流导致电压降

根据欧姆定律,变化的负载电流会导致负载电压发生变化。变化很快时,就称为频闪。借助于照明装置的闪烁,您可明显注意到这种频闪。尤其在 4 到 15 Hz 范围内(就像电弧炉通常所造成的那样),这种频闪对人的健康有着敏感影响。

 

至于工业和公共用电设备,电压波动将影响设备的效率与性能。因此,广大电网提供者会针对工厂施加的频闪水平设定严格限值。

了解相关产品的更多信息

避免损耗

降低谐波电压失真

来自换流器或电弧炉的非线性负载是一种无用谐波源,可能会干扰与电网相连的其它用电设备。谐波还会降低输电网的效率,因为它们会在所有电网设备中产生损耗,因而无助于工业生产中的机器传动、钢铁熔化或其它任务。

谐波电压失真超出限制

由非线性负载产生的谐波电流会在负载连接点处造成谐波电压失真。公用事业公司可接受一定程度的谐波电压失真,但应避免失真超出限制。

 

为实现这一目的,应将谐波电流与馈电网和其它用电设备“隔离”。应该将谐波电流“引到”谐波过滤装置,或者必须使用一种可抵消负载电流中谐波成分的波形来生成电流。

了解相关产品的更多信息

提高利用率

提高功率因数

所有工业领域中都存在大感性负载,如电机。在冶金工业中,电弧炉是最大的感性负载,它们在极差的功率因数之下运转。这种负载所需的无功功率会造成功率因数(或 cosφ)下降。由于无功功率也需要通过电网来输送,这会导致电缆、变压器等所有输电部件的利用率较差。

动态负载特性

不同负载具有不同的功率因数特性。某些负载具有确定和几乎恒定的功率因数,而其它负载的功率因数可能变化很快且范围很大。电弧炉就有极端的行为特性。磨矿机、辊轧机以及泵/压缩机的大型传动装置因操作点的变化而使功率因数发生波动。

 

重要难题是需要快速测量负载特性以通过补偿系统进行相应控制:动态负载需要动态补偿。

了解相关产品的更多信息

均匀配电

负载平衡

不对称负载不是(至少不完全是)始终处于平衡状态。单相负载或电弧炉会在三相供电系统中造成不均匀的相电流和不均匀的相电压。

限制有害影响

发电机是通过电网一直输送到用户的三相电能来源。当所有三相的负载均衡分布时,整个系统才会正常运行。但某些负载仅是单相负载,而某些三相负载在特殊运行条件下会变得极为不对称,例如,用于熔化钢铁的电弧炉可介于平衡状态到最差情况下的亮相运行状态之间。

 

为了限制电网中这种不平衡状况的有害影响,电力公司仅允许有限程度的不平衡,而这种耗电设备的拥有者必须采取措施,在与公用电网的连接点处将该装置的电力消耗均匀分配到三相上。

了解相关产品的更多信息

成功案例

西门子 FACTS 在工业领域成功部署

全球范围的工业领域都倚靠西门子的解决方案来优化其电力供应,以实现平稳运行并符合电力公司规定。这里提供了西门子解决方案的一些成功案例。

image
image

新闻通讯

了解最新动态

请订阅我们的免费新闻通讯,了解能源领域的最新进展。