灵活交流输电系统

灵活交流输电系统 (FACTS) 可提高交流电网的可靠性。这些系统可让私人和工业客户提高发电到输电过程的电能质量和输电效率:除获得更高供电质量外,电网将得到更佳利用,可用性和可靠性提高,电网稳定性得到改善。

您是否有具体问题或希望安排一次会谈以进行面对面咨询?
安排一次咨询
image
串联补偿 (SC)

通过串联补偿提高稳定性

串联补偿利用电容器、电抗器或功率电子器件来提供高灵活性。串联补偿 (SC) 可提高输电系统稳定性和输电能力。

 

串联补偿的典型应用包括固定串联电容器 (FSC)、晶闸管控制串联电容器 (TCSC) 和晶闸管保护串联电容器 (TPSC)。

image
静态无功功率补偿器 (SVC)

动态稳定化电网和母线电压

今天,全球的电力生产者和提供者都面临对大潮流、更低成本电力输送以及更高可靠性的更大需求,同时,工业客户必须满足严格的电力质量要求。静态无功功率补偿器 (SVC) 是一种并联装置,可向输电网动态注入感性或容性无功功率。

 

其主要任务是实现电压稳定,并对输电系统和系统节点或工业配电系统实施无功功率控制。静态无功功率补偿器 (SVC) 是一个高压系统,用于在其连接点处动态稳定电网电压,使网络电压保持在设定的参考值。

image
SVC PLUS® (STATCOM)

用于实现更高电网稳定性的小型解决方案

电力生产者和系统运营商面临着对大电力传输、低成本输电和高系统可用性的不断增长的需求。同时,瓶颈问题对电力输送产生限制。为了在电力领域中实现高动态负载补偿,需要采用超快速补偿系统。

 

用于无功功率补偿的创新 SVC PLUS 是一种经济高效和节省空间的灵活解决方案,其基于多电平电压源换流器 ((VSC) 技术,可提高电网的动态稳定性和电能质量。

image
同步调相机

提供电网稳定性的必备装置(例如,存在大量风电和太阳能电力馈电装置时)

在能源构成中增加基于可再生能源的发电装置、热电厂的淘汰、新的 HVDC 系统及供电系统向遥远地区的延伸,都会影响输电网络的可靠性。

 

同步调相机通过提供短路功率、惯性和无功功率补偿来提供电网稳定性,例如,针对具有大量可再生能源馈电装置的输电系统。

image
机械开关电容器/滤波电路

面向工业和公用设施的稳定电力网

机械开关电容器 (MSC/MSCDN) 是最经济的无功功率补偿装置。MSC 是在稳定状态下实现电压控制和电网稳定的可靠解决方案。MSCDN 另外提供一个阻尼网络,用于避免电力系统中出现谐振。

 

在含有数量日益增加的变换器驱动装置和其它非线性耗电设备的工厂中,高效减少谐波电压并改进功率因数变得日益重要,一个解决方法是采用调谐式滤波电路。

FACTS 一览

电网稳定性和电力质量可以度量

每个电力网在电力质量、无功功率补偿和电网稳定性方面都面临着具体挑战,而 FACTS 系统可为公用和工业应用提供一站式的定制解决方案来应对这些挑战。

满足所有需求的模块化 FACTS 设备

image

灵活交流输电系统 (FACTS) 是一系列输电解决方案,有助于提高电网稳定性和电能质量。专门化的设备可提供并联或串联补偿。

 

串联补偿主要用于提高输电线上的电力输送能力,而西门子的并联补偿设备则通过主动注入或吸收无功功率来影响公共耦合点处的电网电压。并联的同步调相机通过提供短路功率和惯性来使电网稳定。这些解决方案安装在系统中后,可避免无法接受的高电压波动和电源故障,最佳利用电网资产,并缓解负载引起的干扰。

FACTS 系统的优点和任务

联系我们

安排一次咨询

您是否有具体问题或希望安排一次会谈以进行面对面咨询?