使用 Spectrum Power™ ANM 优化管理能源

image

整个能源系统稳定运行。来自可再生能源的日益分布的电力供应增加带来了特殊挑战,并网波动常常会产生一些紧急情况。因此,潜在的可用电源无法使用或者会发生干扰或电网超负荷。电力潮流的不可控逆转也可能会削弱或破坏电网。智能电网对今天的智能化电网中的电力需求进行管理,并支持可再生能源的并网。通过 Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM),西门子提供了用于实现智能电网稳定运行的一种可靠解决方案。

智能化软件平台

高效可靠供电

针对电压违规、过载以及发电与用电之间的不平衡等情况,西门子为将来的电网开发出 Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM),用于应对上述以及其它挑战。

 

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 是一个用于管理智能电网的智能化解决方案。西门子智能电网解决方案在将来的能源管理中将扮演重要角色。通过新的技术和服务,他们可帮助构建用于越来越高效的智能发电与配电电网结构。 

image

电网面对的风险

当送入的电力与消耗的电力因送入电力的波动而产生不断变化的不平衡时,就会发生电压违规。

当单向电力潮流因来自可再生能源的送入电力而改变时,就会发生电力潮流的逆转,此时,配电网各区域无法吸入电流,而是将电流送入上游电网。在发生功能故障时,这种情况会破坏电网以及装置部件。

image

高电网稳定性以及可靠的峰值负荷管理和电压调整

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 有助于平衡波动的发电能力,有利于可靠的电力供应,尤其适当可再生能源在能源组合中的比例增加时。业内领先的西门子 Spectrum Power™ 控制系统解决方案在帮助确保配电网高效、稳定运行中扮演着重要角色。该控制系统因采用开放式系统架构、国际标准并获得广泛应用而获得高度评价。Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 用于将来的智能化能源管理。由于具有广泛的分析和评估功能,Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 可提供可靠的电压调整,有助于避免代价高昂的超负荷情况。Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 还将可靠通知用户电力潮流的方向,并提供最新负荷值。Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 是用于实现配电网稳定和高效运行的解决方案。

一个系统,众多功能 — 用于实现稳定的配电网

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 提供了众多不同功能,用于避免电压违规和电网超负荷。 通过集成的分析与归档功能,可以针对短期和长期运行情况进行报告。Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 还可用来自动评估和比较结果。

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 可以监视大量电网资产:从变压器分接开关和电容器组直至可控负载和发电机,包括电池储能装置。 

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 可监视电压曲线并有系统地调整电压、有功功率和无功功率,有助于最大限度降低配电网中的功率损耗。它可以实时监视电网拓扑、测量值和估算值,从而降低配电网断电的风险。及时提供的负载平衡信息可针对功能故障和断电为配电网提供保护。

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 操作直观,有助于用户针对自动或手动操作做出决策。

Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM) 一览

Spectrum Power™ 主动配电网管理 - 成功案例

image
image

及时能源管理解决方案

可再生能源的日益并入供电系统提出了巨大的挑战。电压违规、超负荷和容量不平衡等情况不仅需要适用于传统电网扩展的新规划指南,而且还需要用于安全控制容量利用的可靠解决方案。通过 Spectrum Power™ 主动配电网管理 (ANM),西门子开发出一种安全、面向未来且兼容的创新能源管理平台。