动物研究设施的楼宇管理

image


进行精确控制以获得最优环境条件


有充分理由认为,动物研究设施是严格受管制的环境。为实验室中的人员和动物提供最优条件的先决条件是应特别注意维护楼宇基础设施。西门子的一体化、自动化解决方案有助于负责任、有效和直观地应对相应挑战。

您是否愿意现在就与西门子联系?西门子专家乐于为您提供帮助。
向我们发送电子邮件

动物研究设施管理综合方案


为了适应不断变化的法规并满足让运行更安全和更高效的需要,必须对动物研究实验室进行连续监视和精确控制。现代楼宇技术能够可靠完成这些设施任务,不会影响研究工作的完整性。保持这种楼宇基础设施获得认可、符合要求和高效运行的最佳解决方案是将所有组成要素组合在单一系统中。

因此,我们采取一种综合方案来开发专门满足动物研究设施日常所面临的独特运行要求的楼宇技术:我们将仔细评估您的设施系统的当前状况,设计出一种目标明确且可以迅速实施的计划以精确满足该地点的具体需要:从安装具有独特功能的监视与控制解决方案,直至将这些解决方案与动物相关设备(如喂水和通风系统或调节方案)集成。为了确保您的企业现在以及将来能够充分发挥潜力,西门子将提供全天候运行支持。

西门子楼宇科技帮助您改进业务

动物研究设施采用全集成式控制系统

西门子面向动物研究设施的楼宇系统产品线包含适合所有应用场合的标准化解决方案。通过全面集成所有组件,西门子将这些系统合并为满足每个设施特定要求的具体解决方案。请在下面进一步了解西门子产品。

基于需求的通风控制

基于需求的通风控制

借助于西门子的关键环境技术 (CET),您可以对楼宇建筑内的风量和室内空气压力进行安全、精确和快速的测量、控制和监视。CET 采用开放式标准接口,可方便地集成到楼宇自动化系统中,在以下方面实现最高水平的效率、成本效益、安全性和安防:

  • 室内通风和一般排风装置
  • 室内压力控制
  • 实验室通风柜控制
  • 室内空调

通过 CMT 进行环境监测

借助于西门子的紧凑型监视技术 (CMT),您可以可靠监视室内环境条件和重要环境中的空气悬浮颗粒物,监视、储存和归档最多 100 个与 GMP 相关的环境参数:温度、湿度、空气速度、空气压力和颗粒物,以及检疫隔离区或高敏感性医疗系统(如凝血细胞分离机)的接触。一个预配置的控制柜包含数据采集、可视化和归档所需的所有组件。它可通过可选的集成式触摸面板或从一台联网 PC 来操作,并可连接到其它监视系统,如气锁控制装置或存在状况探测器。

HVAC 控制

多年以来,通风和空调参数的可靠控制与监视一直是西门子核心能力之一。借助于量身定制的西门子解决方案,您可获益于极低的安装与运行成本以及极高的故障安全性。西门子的 HVAC 产品线包括用于逐滴精确控制的精确调节电磁阀、动态压力和体积流量控制产品以及经过校准的湿度和温度传感器。所有这些产品不仅都具有较高质量与可靠性,而且还具有极高能效。

照明

根据需求来调整光线与遮阳是西门子洁净室方案的一个基本组成部分。通过优化设施内的照明灯和百叶窗控制,西门子自动化与控制系统可实现可观的能源节约。西门子的一体化解决方案非常适合实现能效等级 A,而只有具有极高自动化程度的楼宇才能达到这一能效等级。

颗粒物测量

西门子的用于集成空气中颗粒物测量的解决方案不仅可以监测和分析来自所有通道的测量值,还可使用这种信息来动态调整空气流速以显著降低能源成本。

房间控制

通过合规控制技术,西门子提供了满足较高技术要求的智能楼宇自动化方案,尤其满足生命科学领域中的严格监管要求。合规控制技术可高效控制与监视生命科学楼宇内的所有参数(如房间差压、室内温度和湿度),这些参数可影响产品的生产流程和质量。这样,您就可以随时确保最优室内环境。同时,合规控制技术有助于提高楼宇能效并降低运行成本。为了快速而方便地概览重要参数,西门子的房间控制系统配有便利的房间显示屏。这些显示屏可自动通过颜色变化突出显示警告和超过限值的情况,并以普通文字形式显示重要报警。

门禁控制

西门子的门禁控制解决方案可集中记录用户活动并提供存在的所有人员的清晰概览。它们可实时合并来自门禁控制服务器的信息、人员档案信息、设备与维护数据以及出入历史记录,以决定是否允许某人在特定时间进出特定区域。

防止交叉污染

为了最大限度降低由人员、流程和设备造成的交叉污染的风险,西门子解决方案可帮助员工和来访者遵循充分的预定程序步骤。后续的高级流程可帮助您可靠控制和管理受限区域的人员进出。


返回“动物研究设施”

处理有毒和高活性物质、将过氧化氢作为消毒剂使用以及粉尘爆炸危险都会增加火灾风险。西门子的洁净室解决方案可针对这些危险提供最大程度的保护。

Image

灭火

Sinorix™ 针对洁净室火灾风险提供了理想灭火解决方案。在资产保护方面,Sinorix 可针对更多类型的火灾提供可靠灭火。

Image

火灾探测

由于采用智能 ASAtechnology 技术,Sinteso™ S-LINE 火灾探测器可提供极为精确和快速的火灾探测和报警。如果气流或者空调与通风系统阻止烟雾到达火灾探测器,那么吸气式火灾探测器可确保尽可能早的探测。

Image

应急语音通信

发生火灾事件时,西门子的智能疏散系统可确保通过清晰的语音通告来描述紧急情况,清楚地指示如何迅速有序地疏散危险区域,防止爆发恐慌。

返回“动物研究设施”

综合安防解决方案提供了为人员、动物和研究工作提供保护的安全环境。一体化的系统提供单一控制,对整个设施内的入侵情况、安全漏洞和内部人员流动进行监控。

Image

视频监视

视频监视系统监视敏感区域并记录事件发生之前和之后的过程。如果该系统探测到重要偏差(如未授权的人员),它会自动向控制中心发送报警,并激活相关区域的摄像头。

Image

门禁控制

借助于西门子的门禁控制解决方案,可集中记录用户活动并清晰概览存在的所有人员。它们实时合并来自门禁控制服务器的信息、人员档案信息、设备与维护数据以及出入历史记录,然后再做出是否允许某个人在特定时间进出特定区域的决定。

Image

入侵检测

现代安防系统必须满足各种各样的安防要求,并能够安装在各种设施配置中。通过将入侵探测系统与其它安防技术领域(如视频监视或门禁控制)相结合,西门子可帮助您提高安防水平,同时节约成本。

返回“动物研究设施”

通过采用楼宇自动化和控制系统,配有最优技术的实验室提供了无数节能机会。还可通过提供基于所需参数来设置报警环境的系统来确保研究质量。这种技术有助于大大降低人为错误并确保动物的正常生活。

Image

基于需求的通风控制

无论是监视层流单元还是测量过流量,热流传感器都能够可靠测量流速并记录流动方向。这样就能够动态调整换气率并连续监视流量。

Image

房间控制

便利的房间显示可用来迅速概览关键房间参数。警告和违反限值的情况自动用颜色变化突出显示。另外,关键报警以普通文字的形式显示。

Image

HVAC 控制

这方面的例子包括:采用精确调节电磁阀进行精确控制,进行室内空气压力和体积流量控制,以及使用经过校准的湿度和温度传感器。在运行楼宇中能耗最高的设备时,可通过这些产品的高质量和可靠性取得最高能效。

Image

照明

只有采用高度一体化的楼宇自动化系统的楼宇才有资格获得能效等级 A。西门子的一体化解决方案提供了用于实现这种突出性能的最佳平台,因为基于需求来调整照明与遮阳是西门子洁净室方案的基本组成部分。

联系方式

请与西门子专家交谈

您是否感兴趣?无论您是想讨论下一个项目、只是问一个问题还是分享观点,西门子专家都乐于为您提供帮助。