Contact us

房间温控器

西门子拥有完整的温控器产品线,包括用于基本室内环境调节的简单机械和数字式房间温控器,以及适合集成到楼宇自动化系统中的 KNX 通信型温控器。该产品线的应用十分广泛,且适合特定楼宇类型的专门应用。西门子可满足极为严格的国际节能标准(如 EN15232)以及 eu.bac A 级或 AA 级的要求。而且,作为一个全球创新者,西门子正在推动未来温控器市场的趋势:例如,通过室内空气质量控制来保证居住者良好健康环境与工作效率;通过与云连接的通信型温控器使楼宇管理与远程服务发生根本性变化。
西门子房间温控器
西门子拥有完整的温控器产品线,包括用于基本室内环境调节的简单机械和数字式房间温控器,以及适合集成到楼宇自动化系统中的 KNX 通信型温控器。该产品线的应用十分广泛,且适合特定楼宇类型的专门应用。西门子可满足极为严格的国际节能标准(如 EN15232)以及 eu.bac A 级或 AA 级的要求。而且,作为一个全球创新者,西门子正在推动未来温控器市场的趋势:例如,通过室内空气质量控制来保证居住者良好健康环境与工作效率;通过与云连接的通信型温控器使楼宇管理与远程服务发生根本性变化。