Contact us

Climatix IC

不断提高对复杂设备可用性的要求。一方面,必须确保系统在一天24小时内随时可用。另一方面,需将调试和维护成本降至最低。所有重要的过程数据应被收集并自动储存在中心位置。这些数据可使您在专业知识方面获得决定性的领先优势 - 这是持续商业经营的理想基础。凭借Climatix IC,西门子在设备的整个使用寿命周期中为OEM及加热、通风和空调系统的其他制造商提供支持。
Climatix IC remote access and servicing
不断提高对复杂设备可用性的要求。一方面,必须确保系统在一天24小时内随时可用。另一方面,需将调试和维护成本降至最低。所有重要的过程数据应被收集并自动储存在中心位置。这些数据可使您在专业知识方面获得决定性的领先优势 - 这是持续商业经营的理想基础。凭借Climatix IC,西门子在设备的整个使用寿命周期中为OEM及加热、通风和空调系统的其他制造商提供支持。