通过 Desigo 房间自动化获得更高舒适性和工作效率

Desigo 房间自动化关键画面

满足任何类型的房间和楼宇需求的完美解决方案

Desigo™ 房间自动化是将所有房间技术领域联系在一起的独一无二的解决方案。它可保证获得理想的供暖、通风、空调、照明和遮阳设置,从而优化每个独立房间的舒适性和工作效率。

 

同时,Desigo 房间自动化可方便地进行调整以满足今天和将来任何类型的房间需求,覆盖了各单独技术领域直至完整一体化楼宇建筑。另外,Desigo 房间自动化还采用独一无二的算法来帮助您获得最佳舒适性和能源效率,最大限度降低投资与维护成本。

您是否想要了解更多信息?
请与一位西门子专家联系
Desigo QMX3

Desigo 的新型彩色房间操作单元

Desigo 房间自动化

通过 Desigo 来控制所有房间技术领域

供暖、通风、空调、照明和遮阳对楼宇有着重要影响,可为房间用户创造理想条件,提高工作效率,降低能源成本。

办公室俯视图及工作人员

房间用户的舒适性是西门子热切追求的目标

我们生命中大约 90% 的时间是在室内渡过的。舒适性乃至工作效率取决于楼宇的功能特性及其控制室内空气质量、冷却、供暖和照明的能力。尽管人们日益将重点放在能效上面,但我们的生活质量与行为仍与周围环境的舒适性紧密相连。借助于 Desigo 房间自动化,您可以实现房间内的能源效率与工作效率之间的平衡。个性化的舒适条件可大大影响工作效率。

独一无二的强大应用

了解为何 Desigo 房间自动化是独一无二和最高效的房间解决方案

Desigo 房间自动化提供了创新应用,可完美满足房间的能效和舒适性要求,同时提高房间用户的工作效率。您可以在降低运营成本的同时提高不动产性能和价值。

了解有关 Desigo 房间自动化以独一无二的方式利用创新解决方案将能耗降低至所需水平,同时又满足具体舒适性要求的更多信息。

了解 Desigo 为所有种类的房间用户提供的优势

您是否需要其它信息?
Desigo 房间自动化手册

适合生产和实验室的 Desigo 房间自动化

室内正压和通风柜控制

除房间效率和舒适性管理外,Desigo 产品线还包含一系列性能可靠的专用风量控制器和辅助部件,用于产生绝佳工作环境。

实验室

应用和位置

高度专业化的研究与制造环境需要采用专用的高速控制解决方案,用于室内正压和通风柜控制。这些技术领域要求采用关键空气管理和需求控制的通风。新的通风柜控制器及额外附件具有模块化设计,可灵活安装到任何供应商的通风柜中。该控制器除了可无缝集成到 Desigo 楼宇管理系统中外,还提供了 BACnet 通信功能,即它能够集成到其它 BACnet 系统中。

 

Desigo 室内正压和通风柜控制尤其适合研究设施、制药领域和生物技术、生态园、高科技制造、调查、大学以及食品与饮料生产领域内的空间环境。室内通风和通用抽气、实验室通风柜风量控制和监视以及室内平衡和室内正压控制是 Desigo 房间自动化系列在此领域内的主要应用。

您是否想要了解更多信息?
特殊环境的室内自动化

Desigo 房间自动化价值计算器

预测能量节约、二氧化碳降低和成本效益

Room value calculator teaser graphics

通过简单利用设施的信息,该平台可提供房间自动化的优势预览。

Desigo 房间自动化价值计算器基于欧洲测量参数来给出能量节约、二氧化碳降低和成本效益预测。

 

通过简单添加以下基本信息,该应用程序可测量基于楼宇能效的估计年效益:

  1. 楼宇建筑所在的国家
  2. 楼宇建筑的类型(办公楼宇、酒店、教育中心等)
  3. 员工数量
  4. 房间数量

 

另外,它还可基于楼宇效率级别以及楼宇所有者或承租者的管理预期来测量效益与成本的降低。

您是否想了解 Desigo 如何能帮助您控制房间能源成本?
Desigo 房间自动化价值计算器

成功案例

Desigo 房间自动化 – 最佳实践

西门子 Desigo 房间自动化解决方案可满足所有类型的房间需求。成功案例说明了一切。

Grosspeter 大厦,巴塞尔,房间自动化,完美空间
房间自动化,Aishti,楼宇自动化与控制,产品,购物中心,美术馆,解决方案合作伙伴,成功案例,楼宇科技,创造完美空间,为生命的每个阶段

联系方式

联系我们

您是否想要了解更多信息?
请与一位西门子专家联系