Desigo Control Point

中小型楼宇管理站

Desigo Control Point用于简化中小型楼宇建筑中的供暖、通风、空调、照明和遮阳装置的运行与监视。

 

借助于该方案,无论您在哪里,都可通过触摸面板、PC 或移动设备来访问您的设备,从而促进楼宇管理。

 

不管是用来实现最高房间舒适性、对主设备进行监视与操作还是用来显示楼宇数据,Desigo Control Point均是一种适当且完备的楼宇管理站。

产品信息

满足不同用户的需要

Desigo Control Point可用来满足楼宇中不同用户的要求。

楼宇的运行监视通过控制柜上的直观触摸面板或通过办公室中的计算机实现。通过智能设备,用户还可以随时随地获取相关信息。

楼宇使用者能够对其房间进行优化。触摸面板可用作房间操作单元以控制照明、遮阳和室内环境。

 

楼宇业主可向其承租人介绍已实现的能量节约,已鼓励他们节省更多能量。

由于安装简单方便且易于操作,楼宇操作人员和技术人员无需特殊培训即可管理其日常任务。

了解实际应用中的 Desigo Control Point

Desigo Control Point功能

产品线

主要功能特性

主要功能特性

从楼宇管理到房间环境控制:Desigo Control Point提供了一种满足所有楼宇建筑要求的灵活、可扩展和易于使用的解决方案。

联系方式

您是否想要了解有关 Desigo 的更多信息?