利用Web技术

通过 SIMOTION IT 提高效率

SIMOTION IT 使用 SIMOTION 运动控制系统集成的 Web 服务器,让设备的调试、诊断和维护更方便、更直观和更省时,而您仅需要一台安装有标准 Web 浏览器的 PC。

西门子 SIMOTION IT – 串行通信,无需组态

适用于任何 SIMOTION 控制器的功能包

SIMOTION IT 是每个 SIMOTION 控制器都可用的一个综合功能包;通过该功能包,无需长时间培训或专门知识,就可更方便地进行调试。集成用户自定义 Web 应用程序,可使您更方便地调试复杂自动化解决方案或执行维护任务。

典型应用领域

image
SIMOTION IT 提供访问机器过程数据的各种选项

SIMOTION IT 由三部分组成



SIMOTION HTML 页面

集成的标准页面支持快速调试和诊断。用户也可以创建用户自定义 Web 网页。

 

SIMOTION OPC XML-DA

一种基于 http 的通信机制,允许通过符号形式对控制器变量进行读/写访问。

SIMOTION 虚拟机

Java 程序运行环境,允许不同的Java 应用程序并行运行,是对标准 SIMOTION 运行系统自动化程序的理想补充。

实现更高可用性的便利方式

SIMOTION 中的 OPC UA

为工业 4.0 做好准备– 所有系统、平台和制造商之间全面联网

由于采用标准化的开放 OPC UA 协议,SIMOTION 可在整个自动化层级的异构生产系统中实现一致、安全的数据交换(包括云应用)。

不受限制的通信

不断增加的自动化组件和软件解决方案能够使用 OPC UA 客户端功能,方便而安全地访问 SIMOTION 数据和变量。

 

OPC UA 因而可实现高效数据交换:与来自不同制造商的 HMI、SCADA、MES 和 ERP 系统(包括云应用)进行“垂直”数据交换,以及与其它控制器进行“水平”数据交换。

image
OPC UA – 开放式接口:
用于异构生产系统中的一致通信

OPC UA – 在所有层级上实现一致的通信

通过 SIMOTION 和 OPC UA 服务器的组合,您可以为通往工业 4.0 的道路奠定过程数字化的基础。

 

OPC UA 是对面向实时应用的确定性 PROFINET 通信的理想补充。这两种协议可在一根电缆上使用,没有任何限制或性能损失。

 

密码保护、身份验证、权限以及高达 256 位的加密等安全功能确保自动化系统间的通信达到很高安全标准。

通过 Web 进行快速诊断

随时随地优化设备可用性

通过 SIMOTION IT 和 OPC UA,您可利用 Web 浏览器轻松确保设备的可靠运行,通过全面的功能选项,使用过程数据方便地进行调试、诊断和维护。 

您是否有问题?

请直接与您所在地区的西门子伙伴联系。
您的联系人