高性能和可扩展

适合所有运动控制应用的运行系统

除 SIMOTION 的基本功能外,还可以根据需要对工艺功能的范围进行扩展。通过各种功能选项来扩展 SIMOTION 运行系统软件,立即实现定制化解决方案。

image
SIMOTION 运行系统软件:通过可加载的工艺功能实现高灵活性

定制化的服务

SIMOTION 运行系统包括 PLC 功能、任务系统以及通过工艺包集成的全部 SIMOTION 工艺功能。另外,通过集成的功能库,还可以集成专用 I/O 和通信模块并扩展系统功能(如控制器)。

各种定制功能选项

适合具体解决方案的理想软件包

SIMOTION 运行系统基于基本功能与可集成的工艺包和功能库之间的相互作用。

SIMOTION 工艺包

image

根据当前需求添加适当工艺包来灵活调整基本功能,它们可方便地通过 SCOUT 命令库和 PLC open块来访问。

另外,预组态的工业领域的相关功能也可集成到项目中。

 

> 工业领域的解决方案概览

运动控制工艺包

针对运动控制提供了可扩展的功能。涵盖从 输出凸轮到定位、齿轮同步和凸轮同步,以及各种运动机构的 3D 路径插补。 

 

借助于该运动控制工艺包,可对生产机械中所有重要运动序列进行直观通用的编程, 从简单的单轴应用到复杂的多轴应用,从低性能到高性能。

 

温度控制工艺包

SIMOTION的温度控制工艺包提供具有丰富功能的温度通道。这些功能可通过附加语言命令和系统变量来访问。

驱动控制图 (DCC) 工艺包

SIMOTION 的驱动控制图 (DCC)工艺包提供一个驱动控制块(DCB)的库。通过这些块,可方便地以图形方式组态控制功能。

SIMOTION OA 工艺包

SIMOTION OA 工艺包基于 SIMOTION 的开放架构接口。这种OA 接口用于提供客户或工业领域的解决方案,独立于软件开发周期。SIMOTION OA 工艺包是 SIMOTION SCOUT 的选件包,通过独立安装程序安装。

提供以下附加工艺包:

  • 多用途信息接口 (MIIF) 工艺包
  • 防摇 (VIBX) 工艺包
  • OACAMGEN 工艺包
  • 自学习误差补偿 (LECo) 工艺包 
有关 SIMOTION 工艺包的详细信息
下载产品样本

如何获益于 SIMOTION 运行系统软件

通过开放式架构扩展 SIMOTION 功能

image

自学习误差补偿 (LECo)

LECo 算法与 SIMOTION 相结合,可对机械缺点进行补偿。位置控制器的循环误差和滞后被降到最低水平,生产过程变得尽可能精确和稳定。

 

有关 LECo 的更多信息