Contact us

项目生成器 SIMOTION easyProject

生成可执行的运动控制项目,成本降低高达 80%。项目生成器 SIMOTION easyProject 可用来在现有和新的运动控制项目中集成基本功能和标准模块,无需任何编程。 SIMOTION easyProject 提供了众多标准模块,用于执行基本功能、诊断功能、操作模式和通信功能以及大量行业的工艺功能。另外,您还可以在自动应用程序创建工作流中集成自己的块。
生成可执行的运动控制项目,成本降低高达 80%。项目生成器 SIMOTION easyProject 可用来在现有和新的运动控制项目中集成基本功能和标准模块,无需任何编程。 SIMOTION easyProject 提供了众多标准模块,用于执行基本功能、诊断功能、操作模式和通信功能以及大量行业的工艺功能。另外,您还可以在自动应用程序创建工作流中集成自己的块。