SIMOTION 软件

运动控制软件满足工程组态和运行系统功能方面的极高要求。

可扩展的运行系统确保为所有机械工程任务提供正确功能。

PLC 功能、执行系统、工艺和开放架构的软件包以及功能库的组合提供了独一无二的功能性。

SCOUT / SCOUT TIA 工程组态系统极为用户友好。在组态、编程、测试或调试方面,所有任务都具备大量的图形化支持。  

该软件提供更多功能:通过模块化工艺对象方法、面向对象的编程 (OOP) 以及包含多个单元的模块化编程模型,SIMOTION 提供了极高功能与灵活性,同时最大限度降低了编程组态工作量。

集成的 Web 服务器功能和不受限制的通信

借助于集成的 Web 服务器功能,您可以使用机器的过程数据来提高总体可用性。通过标准化协议 OPC UA,可在所有系统、平台和制造商之间实现不受限制的通信。