西门子响应性能最高的高端运动控制系统

image

每个控制器 128 个轴,最小循环时间为 0.125 ms

西门子基于驱动器的运动控制器 SIMOTION D 将运动控制、工艺和 PLC 功能直接集成到驱动器中。用户获益:机器循环频率高,产品质量可重复,成本节约可观,控制柜内的空间要求较低。

从驱动器到控制器的组件选型:SIZER是 适用于西门子驱动系统的完美选型软件,大大简化了工程配置
变频器设计工具 SIZER

SIMOTION D

控制器与驱动器的理想组合

紧凑、可灵活扩展、经济且响应性高:通过 SIMOTION D,PLC 功能、工艺功能和运动控制功能被直接集成在 SINAMICS S120 驱动系统的控制模块中。

小尺寸,高性能

与传统 PLC 外接驱动器控制相比,SIMOTION D 所需的空间减少约 50%。这使得该系统非常适合分布式或模块化自动化解决方案,尤其针对复杂机器需要时间苛刻的轴同步时。

SIMOTION D 的优势

多种型号

始终是适宜的应用解决方案

灵活性高且可以扩展:除单轴型号外,还提供不同等级的高性能多轴系统。

SIMOTION D
D410-2
D425-2
D435-2
D445-2
D455-2
型号 单轴系统 多轴系统 多轴系统 多轴系统 多轴系统
用户任务的最小循环时间 1 ms 0,5 ms 0,25 ms
0,25 ms
0,125 ms
最大轴数 8
(通常为 2 到 3 个)
16 32 64 128

集成到 TIA Portal 中


SIMOTION D 和所有运动控制功能也集成到全集成自动化博途 (TIA Portal) 中,从而可进行从控制器到人机界面的无缝工程组态。

 

❯ 了解有关 TIA Portal 的更多信息

image

通信也十分灵活

特殊亮点:对于极为复杂的多轴机器且对设备可用性具有较高要求的应用,可通过拓扑来连接多个控制器,包括使用两个 PROFINET 接口,跨越不同的网段进行连接。

根据 SIMOTION D 型号,SIMATIC HMI 和分布式外设可方便地通过 PROFIBUS、PROFINET 或 Ethernet 集成。

 

❯ 了解有关工业通信的更多信息

image

SIMOTION D 的集成安全功能

对于SIMOTION D,安全功能被直接集成到 SINAMICS S120 驱动系统的控制模块中,因此 SIMOTION D 用户可以使用全部 SINAMICS S120 集成安全功能。

 

❯ 有关故障安全集成的更多信息

成功案例

SIMOTION D 的成功应用

SIMOTION D 已在广泛应用中证明了自身价值。很多知名客户都十分欣赏这种紧凑型的轴控制器。

image
image
image
image

SIMOTION 实现几乎无限的灵活性

性能最佳的运动控制

SIMOTION D 帮您应对所有高端运动控制的挑战:该系统分为单轴型和多轴型,具有最佳性能,而且设计紧凑、可以扩展且经济效益高。请在这里为您的应用做最优配置。

配置您的运动控制解决方案。
立即配置