SIMOTION – 高端运动控制系统

image

兼具高性能和模块化

SIMOTION 是经过实际证明的高端运动控制系统,具有适合所有机器方案的最优性能和最高模块化水平。通过 SCOUT TIA,您可在全集成自动化博途 (TIA Portal) 中进行一致的工程组态。驱动器内集成的SINAMICS 安全功能也可用于定制化的安全方案。

 

在新的软件版本中,SIMOTION 支持面向对象的编程 (OOP)、OPC UA 通信协议以及不使用硬件而在工程组态时进行用户程序测试。从而在模块化、开放性和高效软件开发方面进一步扩大了其优势。

硬件平台

SIMOTION 硬件平台

为确保您在应用方面完全自由,您可在三种硬件平台中进行选择。您来决定哪个平台最适合您的机器。

 

各硬件平台具有相同的系统性能;每个平台的功能和工程组态方式完全相同。对于模块化机器和具有混合拓扑的系统,这尤其是一个优势。

运行系统软件

可扩展的高性能运行系统软件

可扩展的运行系统可确保为所有机械工程任务提供正确功能。

PLC 功能、执行系统、工艺及开放架构软件包以及功能库的组合提供了独一无二的功能性。

 

 

 

工程组态软件

满足对工程组态功能的最高要求。

SCOUT / SCOUT TIA 工程组态系统极为用户友好。在组态、编程、测试或调试方面,所有任务都具备大量的图形化支持。

 

该软件提供更多功能:通过模块化的工艺对象、面向对象的编程 (OOP) 以及包含多个单元的模块化编程模型,SIMOTION 提供了极高的功能性与灵活性,同时最大限度降低了编程组态工作量。

工业领域解决方案

以最佳方式实现工业应用

SIMOTION 运动控制系统在广泛的领域中得到应用。通过工业领域应用的库以及 SIMOTION easyProject 项目生成器,SIMOTION 可方便地将标准模块集成到可执行的项目中。

 

只需点击几下鼠标,您就可以方便地创建、组态和组合机器应用的大部分内容,确保了高灵活性、最优质量和低成本。而且,我们还在工业领域相关工具箱中提供可自由预组态的软件模块。

 

另外,您还可获益于创新的服务(如机电一体化和应用支持)以及全面的全球服务网络。

灵活访问机器数据

集成的 Web 服务器功能和不受限制的通信

借助于集成的 Web 服务器功能,您可以利用机器的过程数据来提高总体可用性。通过标准协议 OPC UA,可在所有系统、平台和制造商之间实现不受限制的通信。

附加系统组件

连接自动化和驱动技术

SIMOTION系统 是完全集成在西门子全集成自动化这一工业自动化解决方案中的。因此,您可以在 SIMOTION中使用完整的 自动化和驱动产品系列。

亮点

SIMOTION 亮点

经过实际证明的高端运动控制系统 SIMOTION 将功能强大的硬件与高效工程组态和创新的软件结合在一起。下面您将看到西门子模块化运动控制解决方案的亮点。

SIMOTION 一览

SIMOTION 高端应用的选择

工业领域当前所面临的挑战是:在提高效率与灵活性的同时,缩短产品上市时间。要实现此目标并保持或提高产品质量,需要采用功能十分强大的多用途、高精密机器。 

为了参与全球竞争,工业领域需要实现功能强大、多用途、高效和高精度的运动控制应用。机器制造商必须要适应这些要求,同时要持续了解并可靠满足其工业客户十分具体的特定要求。

 

经过实际证明的模块化、可扩展的 SIMOTION 产品线具有高端功能,是运动控制应用的最优解决方案,可满足机器制造中对模块化、高精度和高速的需求。您可以使用 SIMOTION 来实现各种各样的运动控制任务,以适应任何工业领域中对运动控制的要求。

SIMOTION – 完美集成在整个数字化流程中

利用数字化的优势

您还可利用提高数字化水平所带来的优势:通过模块化的工艺对象、工业领域应用的库以及项目生成器,SIMOTION 可以生成可重复使用的软件模块,并在机器开发期间显著提高效率。 

 

将SCOUT TIA 集成在全集成自动化博途 (TIA Portal) 中,实现了从控制器到人机界面的无缝工程组态。面向对象的编程 (OOP)、OPC UA 开放式接口和 SIMOSIM 模拟软件为缩短开发和调试时间铺平了道路。

兼具高端性能与模块化

高端运动控制系统 SIMOTION 概览:
下载宣传册

成功案例

实际应用中的 SIMOTION

SIMOTION 已在全世界众多项目中成功应用。您会在这里发现一些感兴趣的项目。

image
image
image
image
image

下载与支持

其它信息

在这里,您可以快速方便地找到关于 SIMOTION 和机电一体化的全面支持以及视频教程和特定任务的建议。

通过 SIMOTION 实现灵活性

运动控制可以十分多样化

借助于 SIMOTION,您可以完成最具挑战性的运动控制任务。采用创新软件组件的模块化系统可根据您的需求量身定制。我们乐于为您提供支持 — 如果您希望获得更多信息或详细建议,请与我们联系。

请直接与您所在地区的西门子伙伴联系。
您的联系人