SIMOCODE pro:智能电机管理系统

image

为了实现更高透明度、安全性、效率和过程控制质量

50 年来,SIMOCODE pro 一直用于管理恒速、低压电机。它提供了全面的保护、监视与控制功能。您可以利用详细运行、维修和诊断数据所带来的好处,也可将这些数据用于电机的故障安全连接。

经由 PROFIBUS、PROFINET / PROFIsafe、Modbus RTU 以及 Ethernet IP 和 OPC UA 的通讯还可让您利用云的优势。

SIMOCODE pro 进入 MindSphere 时代

通过 OPC UA,SIMOCODE pro 提供了一种灵活而功能强大的工业以太网通讯接口,可用于自动化以及操作和监控系统。这些系统充当 OPC UA 客户端,可通过 PROFINET 访问 SIMOCODE pro 的所有重要运行、服务和诊断数据,并经由集成的 OPC UA 服务器传输控制命令。该电机管理系统经由以太网将来自控制柜的信息一直传送到可对其进行处理的位置:直接在现场的 HMI 面板上,或者横跨上层基于云的解决方案(如西门子 MindSphere)中的多个系统。

突出优点

  • 适合所有系统配置的可扩展灵活解决方案
  • 随时随地提供详细的运行、服务和诊断数据
  • 安全关断电机
  • 适合所有系统配置的可扩展灵活解决方案
  • 通过广泛的总线系统和协议实现各种各样的开放式通讯   
  • 集成到过程控制系统中(如 SIMATIC PCS 7) 
  • 在工厂范围内访问控制数据、过程值和测量值,无需进行复杂组态
  • 预测性维护、能源数据管理和资源优化

当前要求

适合过程工业所有领域的强大解决方案

SIMOCODE 处于技术的前沿,适用于需要用电机来保持过程工业的设备正常运转的所有场合。市场要求在不断增加。人们对可提供更高的测量数据透明度、可靠剩余电流监控、更灵活的应用、较低空间要求和较高系统冗余性的解决方案有着很高需求。

新功能:基于有功功率的干运转保护

image

SIMOCODE pro 重新定义了危险区域中泵的干运转保护

在化学工业中的这种具有潜在爆炸危险的环境中,精确测量显得尤其重要。为了防止离心泵干运转,可靠的干运转保护必不可少。到现在为止,管道中的液位一直是用易于出现故障、维护量较大的传感器完成的。

 

通过新的 SIMOCODE pro 电流/电压模块,西门子提供了一种创新的监视技术,它放弃了传统泵监视方式,重新定义了泵的干运转保护。传统干运转检测采用一个经由过程控制器的从干运转传感器到泵的响应链条,而 SIMOCODE pro 可经由泵电机的有功功率输入来监视泵状态。无需安装额外监控装置或外部测量传感器。

 

-    测量精度更高

-    更早检测出故障

-    硬件数量减少

-    维护工作量减少

-    节约成本和时间

-    根据 ATEX 和 IECEx 标准进行可靠工厂监视

水务行业中的泵清洗

用于清除泵堵塞物的创新而经济高效的解决方案

系统和产品

SIMOCODE 电机管理系统

两本基本单元 SIMOCODE pro S 和 SIMOCODE pro V 包含所有必要的电机保护和控制功能,从而是电机管理系统 SIMOCODE pro 的核心。西门子提供在功能上分级的两个设备系列,这两个设备系列相互协调,以便过程工业所有领域中的用户能够利用 SIMOCODE pro 全部优势。

全面监视

SIMOCODE pro 可监视额定电流高达 820 A 的电机。因此,提供了不同的电流测量模块。对于 SIMOCODE pro V,您也可以使用电流/电压测量模块来代替电流测量模块。这样,不仅可以测量电机电流,还可以测量最高 690 V 的电压并监视与功率相关的被测参数。

方便的控制

操作面板用来控制电机起动器。操作面板可内置到控制柜的门内并具有 IP54 防护等级。这样,SIMOCODE pro 或起动器可直接从控制柜来操作。借助于集成在操作面板前面的系统接口,可直接在控制柜门上方便地进行基于 PC/编程器的参数分配和诊断。安装一个编址插头或存储模块后,即可快速传输 PROFIBUS 地址设置起动器的完整参数设置。为了能够在控制柜上快速方便地读取测量值、运行数据和诊断数据,SIMOCODE pro V 的操作面板可选配一个显示屏,通过 8 种语言的菜单进行浏览操作。另外,通过该操作面板,还可以读出内部设备故障存储器的内容。

SIMOCODE pro S 的多功能模块

只需要再增加一个模块即可执行更多功能,增强入门级电机管理:

  • 4 个附加数字量输入(输入电压 24 V DC、110–240 V AC/DC)
  • 2 个继电器输出
  • 通过一个 30 mA–40 A 范围的 3UL23 剩余电流互感器进行接地故障监视
  • 通过连接一个模拟量温度传感器(PT100、PT1000、KTY83、KTY84 或 NTC)进行温度监视

通过使用数字量模块,逐步增加 SIMOCODE pro V 的数字量输入和继电器输出的类型和数量。这样就可以:

  • 输入或输出附加过程信号并执行附加功能
  • 改装外部提供的信号输入(24 V DC 或 110–240 V AC/DC)
  • 增加双稳态继电器输出;即使电源电压出现故障,继电器输出的开关状态也保持稳定

除集成在基本单元中的接地故障监视功能外,还可借助于西门子的接地故障模块,使用一个总和电力互感器让外部接地故障监视更精确。

除电机过热保护外,还可以使用温度模块方便地将最多 3 个模拟量温度传感器(如 PT100、PT1000、KTY、NTC)集成到过程中。这样就可以更方便地监视轴承、齿轮油和润滑液的温度。

使用 SIMOCODE pro V 的模拟量模块,通过模拟量输入和输出 (0/4–20 mA) 来扩展电机管理系统 SIMOCODE pro V。这样,灌充液位、流速、干运转或过滤器污染的过程监视变得极为方便。

故障安全数字量模块 DM-F Local 可用于需要在现场执行故障安全断开(如急停)的应用或需要经由一个故障安全硬件输出(例如,控制器的故障安全信号)实现故障安全断开的应用。

故障安全数字量模块 DM-F PROFIsafe 可用于由故障安全控制器生成分断信号并经由采用标准化行规 PROFIsafe 的 PROFIBUS/PROFINET 传输到 DM-F PROFIsafe 模块的应用。

 

 

image

在配电柜 SIVACONS8 上直接使用

SIMOCODE pro 可在具有固定式或抽出式设计的 SIVACON S8 配电柜中使用,便于组装功能强大且具有通讯功能的超紧凑式电机起动器。

 

由于 SIMOCODE pro 的初始化模块,配电柜和电机管理系统的结合更加紧密:由于采用了在电机控制中心经常使用的抽出式设计,该初始化模块永久性集成在配电柜中。因此,与起动器相关的参数和地址数据将精确分配给相应起动器。在更换该抽出式模块时,将使用正确的参数自动初始化新部件。

优点一览

  • 在电机控制中心中,自动存储和加载初始化模块中的设备参数和设备地址
  • 向具体电机起动器精确分配参数和地址数据
  • 便于更换 MCC 插入式模块,无需 SIMOCODE 的专门知识
  • 无需对 SIMOCODE 进行手动编址和设置参数,配电柜的操作更容易
  • 在更换 SIMOCODE pro S 和 SIMOCODE pro V 的抽出式单元时,可持续保持正常运行

方便地经由集成接口进行集成

SIMOCODE pro 支持经由 PROFIBUS/Modbus 和 PROFINET 以及 EtherNet/IP,以标准方式将电机起动器集成在高级自动化系统中。

适合 PROFIBUS + Modbus 的 SIMOCODE pro 
适合 PROFINET + EtherNet/IP 的 SIMOCODE pro
循环服务 (DPV0) 和非循环服务 (DPV1)
支持 PROFINET IO 的系统冗余机制
全面的诊断和过程报警
由于采用集成式交换机,可实现总线形和环形总线拓扑
经由 PROFIsafe 进行故障安全通讯(仅限于 SIMOCODE pro V)
经由 MRP 协议实现介质冗余
时间精度很高的数字量信号时间戳(仅限于 SIMOCODE pro V)
经由 PROFIsafe 进行故障安全通讯
  将中断功能和测量值用于通过 PROFIenergy 进行的能源管理
  NTP 同步时间 
  模块更换,无需 PC/存储器模块
  全面的诊断和维护报警
  OPC UA 服务器功能用于与可视化和控制系统进行开放式通讯
  通过标准 Web 浏览器进行提供运行、服务和诊断数据

适用于 PROFINET 和 EtherNet/IP

SIMOCODE pro 支持 PROFINET 系统冗余功能。SIMOCODE pro 电机管理设备可直接与含有两个控制器的高可用性系统相连,无需任何其它硬件。与 H-CPU 进行可靠通讯十分重要,尤其对于过程工业中重点放在控制系统的可用性与冗余性上面的复杂自动化任务。属于 H 系统的两个控制器始终可以访问 SIMOCODE pro 现场设备。万一发生断线或 CPU 故障,另一个控制器就会接替运行。这样就确保了连续通讯。

 

优点一览:

  • 系统可用性明显提高
  • 最大限度防止停产,生产力大大提高
  • 没有系统重新启动的成本

 

 

适用于 PROFINET 和 EtherNet/IP

集成在 SIMOCODE 中的 Web 诊断功能便于全局访问所有重要在线信息以进行诊断和维护(通过 PROFINET 和 EtherNet/IP)。通过安装有标准 Web 浏览器的 PC,甚至可以直接在现场或者经由 Internet 远程访问相关数据。通过设备内部的 Web 页面,可透明显示电机的详细状态信息、电流和功率等当前测量值、故障存储器内容以及服务和统计数据。

组态容易,系统透明

SIMOCODE ES 是对 SIMOCODE pro 设备进行组态、调试、操作和诊断时所使用的一个中心软件,可用来实现便利的工程组态,这种组态的特点是易于规划,组态可靠性高,调试迅速,并具有参数设置、诊断和维护相关监控功能。SIMOCODE ES 已集成在全集成自动化博途 (TIA Portal) 这个统一的工程组态平台中,是一种高效直观的解决方案,适用于所有自动化任务。

使用 SIMOCODE ES 方便地进行工程组态
下载软件
基于 TIA Portal 的 SIMOCODE ES V14

方便而快速

您可以获益于 SIMOCODE ES 的众多优点,包括在设备视图中进行方便的参数设置,通过拖放操作完成图形化调试,使用简单明了的测量曲线在线表示信号状态以进行诊断。

简单容易且标准化

借助于 PCS 7 SIMOCODE 库,可简单方便地将 SIMOCODE pro 集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中。PCS 7 包含用于控制、操作和监视电机的标准化电机块和面板。为了实现工厂范围的设备参数设置和诊断,SIMOCODE pro 还集成到 SIMATIC PDM(过程设备管理器)中。这意味着过程控制系统中嵌入了一个统一的标准工具,适用于 SIMOCODE pro 等智能现场设备。

 

优点一览

  • 统一集成在 SIMATIC PCS 7 中
  • 标准化的块用于实现简便集成和优化运行
  • 由于有 SIMOCODE pro Safety,易于集成安全技术
  • 过程控制系统中的信息密度提高,过程透明度更高

使用方便,面向未来

SIMOCODE pro 的组态和调试也可在 TIA Portal 中实现,无需使用附加软件。

由于 STEP 7 包含设备组态,因此,创建的具体组态将加载到 PLC 并自动传输到通过 PROFIBUS/PROFINET  连接的 SIMOCODE pro 设备。

 

优点一览

  • 操作十分简便;SIMOCODE pro 的组态无需使用附加工具
  • 通过共享数据管理和一个统一用户界面,快速方便地集成在 SIMATIC 中
  • TIA Portal 的设计允许无缝集成将来使用 SIMOCODE pro 开发的所有软件

利用西门子提供的服务

这里提供与电机管理、工业控制产品和控制单元相关的重要信息、文档和地址。

立即订购

携 SIMOCODE pro 迈向未来

SIMOCODE pro 远不止用于电机管理。由于可通过新的测量模块和连接到云来持续开发设备,并且在过程工业的广泛领域中得到可靠应用, SIMOCODE pro 成为一个用于实现最高过程质量的强大产品系列。通过云连接,您可以获得更高透明度、安全性和效率。